選取版本

選取版本

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。

MSP-AUTO-SDK

MSP Automotive Software SDK supporting MCAL, SDL, Examples and Applications for Automotive Market.

選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: 2.0.1.STS
發行日期: 2026/10/29

MSP AUTO SDK Package

SHA-256 校驗和
lock = 需要匯出核准 (1 分鐘)
產品
汽車車身和照明 MCU
MSPM0G3105-Q1 — 具有 32KB 快閃記憶體 16KB SRAM 2 個 12 位元 4Msps ADC、運算放大器、CAN-FD 的車用 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G3106-Q1 — 具有 64KB 快閃記憶體 32KB SRAM 2 個 12 位元 4Msps ADC、運算放大器、CAN-FD 的車用 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G3107-Q1 — 具有 128KB 快閃記憶體 32KB SRAM 2 個 12 位元 4Msps ADC、運算放大器、CAN-FD 的車用 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G3505-Q1 — 具有 32KB 快閃記憶體 16KB SRAM ADC、DAC、COMP、OPA、CAN-FD、MATHACL 的車用 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G3506-Q1 — 具有 64KB 快閃記憶體 32KB SRAM ADC、DAC、COMP、OPA、CAN-FD、MATHACL 的車用 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G3507-Q1 — 具有 128KB 快閃記憶體 32KB SRAM ADC、DAC、COMP、OPA、CAN-FD、MATHACL 的車用 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G3518-Q1 — 具有 256kB 快閃記憶體、128kB SRAM、2 CAN、2 ADC、DAC、COMP 的車用 80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G3519-Q1 — 具有 512kB 快閃記憶體、128kB SRAM、2 CAN、2 ADC、DAC、COMP 的車用 80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU MSPM33C321A-Q1 — 具 TrustZone®、1MB 快閃記憶體、256kB SRAM、QSPI 及安全性的車用 160MHz Arm® Cortex®-M33 MCU
硬體開發
開發板
LP-MSPM0G3507 — 適用於 80-MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0G3507 LaunchPad™ 開發套件 LP-MSPM0G3519 — LP-MSPM0G3519 評估模組 LP-MSPM33C321A — MSPM33C321A LaunchPad™ 開發套件

版本資訊

MSP-AUTO-SDK package contains MCAL and CDD modules as per AUTOSAR architecture along with pre-build SDL library and MCAL+SDL integrated example to showcase their compatibility. These software modules are developed specific for platform hardware to enable the direct access to on-chip MCU peripherals. Thus, making the upper layer of AUTOSAR architecture independent of MCU platform hardware. These drivers are developed as per AUTOSAR version 4.3.1(except lin slave). The delivery contains source code of all drivers, EB Tresos plugin to generate configuration data, User Guide, bare-metal examples of each driver and Test Report.

最新功能

  • Unified MSP MCAL as part of the installer
  • MSPM0G350x/MSPM0G310x: Full Functional testing: ADC, CAN, CDD_DMA, CDD_I2C, CDD_UART, DIO, FLS, GPT, ICU, LIN, MCU, PORT, PWM, SPI, WDG, FEE
  • MSPM0G351x: Full Functional testing: ADC, CAN, CDD_DMA, CDD_I2C,CDD_UART, DIO, FLS, GPT, ICU, LIN, MCU, PORT, PWM, SPI, WDG, FEE,CRYPTO, CRC, CDD_COMP, WDG_44_IWDG
  • MSPM33C321x: Full Functional testing: ADC, CAN, CDD_DMA, CDD_I2C, CDD_UART, DIO, FLS, GPT, ICU, LIN, MCU, PORT, PWM, SPI, WDG
  • CDD_I2C Target addition for MSPM0G351x
  • Integrated SDL+MCAL example using pre-build SDL library.
  • Comprehensive User Guide and Datasheet
  • Bug Fixes (Refer Release Notes)