選取版本

選取版本

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。

LM3478-88-SEPIC-CALC

LM3478-88 quick start calculator for SEPIC

選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: V1.0.0
發行日期: 2024/10/31
產品
DC/DC 控制器
LM3478 — 2.97~40V 寬輸入範圍升壓/SEPIC/返馳 DC-DC 控制器 LM3478Q-Q1 — 具 10µA 關斷電流且適用切換調節器的 40V 寬 VIN 低側 N 通道控制器 LM3488 — 適用切換穩壓器用的 2.97V 至 40V 寬 Vin 低側 N 通道控制器 LM3488Q-Q1 — 具 5µA 關斷電流且適用切換調節器的 40V 大範圍 VIN 低側 N 通道控制器
硬體開發
開發板
LM3478EVAL — 用於切換穩壓器的高效低側 N 通道控制器 LM3478EVM-FLY — LM3478 評估模組

版本資訊

The LM3478-88 quick start calculator for SEPIC tool supports the initial calculation of the SEPIC power stage and of the necessary external components for a SEPIC converter using LM3478 or LM3488 as regulation IC.

最新功能

  • Initial version