選取版本

選取版本

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC

Flybuck / Flyback Calculator

選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: 01.00.00.0B
發行日期: 2016/12/7
產品
AC/DC 控制器
LM3524D — 40V、0.2A 350KHz PWM 控制器 LM5020 — 13-100V 大範圍 Vin、電流模式 PWM 升壓、返馳 Sepic 控制器 TPS55010 — 具備整合式 FET 的 2.95V 至 6V 輸入、2W、隔離式 DC/DC 轉換器
DC/DC 控制器
LM3017 — 具實際關機功能的高效低側控制器 LM3478 — 2.97~40V 寬輸入範圍升壓/SEPIC/返馳 DC-DC 控制器 LM3478Q-Q1 — 具 10µA 關斷電流且適用切換調節器的 40V 寬 VIN 低側 N 通道控制器 LM3481 — 適用升壓、SEPIC 及返馳的 2.97V 至 48V 高效控制器 LM3481-Q1 — 適用升壓、SEPIC 及返馳且符合 AEC-Q100 標準的 2.97-V 至 48-V 高效控制器 LM3488 — 適用切換穩壓器用的 2.97V 至 40V 寬 Vin 低側 N 通道控制器 LM3488Q-Q1 — 具 5µA 關斷電流且適用切換調節器的 40V 大範圍 VIN 低側 N 通道控制器 LM3578A — 位於降壓、升壓 (視應用而定) 端子中的 2V 至 40VIN 的開關調節器 LM5022 — 6-60V 寬 Vin、電流模式升壓、SEPIC 和返馳控制器 TL1451 — 雙脈衝寬度調變控制電路 TL1451A — 具有寬輸入電壓範圍的 3.6V 至 50V 雙通道控制器 TL1451A-EP — 強化型產品雙脈衝寬度調變控制電路 TL1451A-Q1 — 符合 AEC-Q100 標準的 3.6V 至 50-V 雙通道 PWM 控制器 TL5001 — 具寬輸入範圍、參考容限爲 ± 5%、運作溫度爲 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001A — 具寬輸入範圍、參考容限爲 ± 3%、運作溫度爲 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001A-Q1 — 具寬輸入範圍、參考容限爲 ± 3%、運作溫度爲 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001M — 具寬輸入範圍、參考容限爲 ± 5%、運作溫度爲 –55°C 至 125°C 的 PWM 控制器 TPS40210-Q1 — 具 700-mV 參考電壓的 4.5-V 至 52-V 寬輸入範圍電流模式升壓控制器 TPS40211-Q1 — 具 260-mV 參考電壓的 4.5-V 至 52-V 寬輸入範圍電流模式升壓控制器 TPS43000 — 多拓撲 (降壓、升壓、sepic)高頻 DC/DC 控制器 UC2572 — 負輸出返馳脈衝寬度調變器
DC/DC 轉換器
LM25017 — 7.5-48V 大範圍 VIN 650mA 固定導通時間同步降壓穩壓器 LM25018 — 7.5-48V 大範圍 VIN 300mA 固定導通時間同步降壓穩壓器 LM25019 — 7.5-48V 大範圍 VIN 100mA 固定導通時間同步降壓穩壓器 LM2577 — 3.5V 至 40-V、3-A 低零組件數升壓穩壓器 LM2585 — 4-V 至 40V、3-A 升壓大範圍 VIN 返馳穩壓器 LM2586 — 具頻率同步的 4-V 至 40-V、3-A 升壓寬 VIN 返馳穩壓器 LM2587 — 4V 至 40V、5A 升壓寬輸入返馳穩壓器 LM2588 — 具頻率同步的 4-V 至 40-V、5-A 升壓寬 VIN 返馳穩壓器 LM2621 — 1.2V 至 14V 輸入電壓、1A 負載電流、升壓 DC-DC LM2623 — 0.8V 至 14V 輸入電壓、2A 負載電流、升壓 DC-DC LM2623-Q1 — 0.8-V 至 14-V 輸入電壓、2-A 負載電流、升壓 DC/DC、符合 AEC-Q100 資格 LM2735 — 520kHz/1.6MHz 節省空間的升壓和 SEPIC DC-DC 穩壓器 LM2735-Q1 — 520-kHz、1.6-MHz 空間效率升壓和 SEPIC DC/DC 穩壓器,符合 AEC-Q100 標準 LM34925 — 適用隔離 DC/DC 轉換器的 7.5-100V 大範圍 Vin 100mA 整合式二次側偏壓穩壓器 LM34926 — 適用隔離 DC/DC 轉換器的 7.5-100V 大範圍 Vin 300mA 整合式二次側偏壓穩壓器 LM34927 — 適用隔離 DC/DC 轉換器的 7.5-100V 大範圍 Vin 600mA 整合式二次側偏壓穩壓器 LM5000 — 3.1-40V 大範圍 Vin、2A 電流模式非同步升壓穩壓器 LM5001 — 3.1-75V 大範圍 Vin、1A 電流模式非同步切換模式穩壓器 LM5001-Q1 — 3.1-V 至 75-V 寬 VIN、1-A 電流模式非同步切換模式穩壓器 LM5002 — 3.1-75V 大範圍 Vin、0.5A 電流模式升壓、返馳 Sepic 轉換器 LM5015 — 4.25-75V 單體雙開關順向 DC-DC 穩壓器 LM5017 — 7.5-100V 大範圍 VIN 600mA 固定導通時間同步降壓穩壓器 LM5018 — 7.5-100V 大範圍 VIN 300mA 固定導通時間同步降壓穩壓器 LM5019 — 7.5-100V 大範圍 VIN 100mA 固定導通時間同步降壓穩壓器 LM5160 — LM5160 寬輸入 65V、2A 同步降壓/Fly-Buck™ 轉換器 LM5160-Q1 — 廣泛輸入 65V、2A 同步降壓/Fly-Buck™ 轉換器 LM5160A — LM5160A 廣泛輸入 65V、2A 同步降壓 / Fly-Buck™ 轉換器 LM5161 — 寬輸入 4.5-V 至 100-V、1-A 同步降壓 / Fly-Buck 轉換器 LM78S40 — 1.5A 可調式升壓、降壓或反向穩壓器 TPS55340 — 5-A、40-V、大範圍 VIN 升壓、返馳和 SEPIC 轉換器 TPS55340-EP — 強化整合式、5-A、40-V 寬輸入範圍升壓/SEPIC/返馳 DC/DC 穩壓器 TPS55340-Q1 — 整合式 5-A 40-V 寬輸入範圍升壓/SEPIC/返馳 DC/DC 穩壓器,符合 AEC-Q100 標準 TPS61175 — 具緩啟動和可編程切換頻率的 3-A、40V 高壓升壓轉換器 TPS61175-Q1 — 具有緩啟動和可編程切換頻率的 3-A、40-V 高電壓升壓轉換器

版本資訊

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slpc017 or www.ti.com/lit/xx/slpc017b/slpc017b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLPC017. Please update any bookmarks accordingly.