TPS23881B1EVM-034
TPS23881B 子卡
TPS23881B1EVM-034
概覽
TPS23881B1EVM-034 是一款 24 埠 (48 通道) 子卡,用於評估 TPS23881,其為具有 200mΩ 感測電阻器的四對、第 4 類八通道乙太網路供電 (PoE) PSE。此子卡可為高埠數應用 (例如校園和分公司交換器以及網路攝影機) 中的 TPS23881 提供評估和參考電路。
特點
- 24 埠 PoE PSE 系統,可擴展至 48 埠
- 具有可配置 GUI 和主機介面的高度靈活系統
- 多埠電源管理
- 符合 IEEE 802.3bt 標準
- 多個電源供應
- 支援傳統 PD
供電設備
設計檔案
SLVUBN3D.PDF (1334 KB)
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 2
| 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 下載最新的英文版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計指南 | 24-Port (4 Pair) Power Sourcing Equipment Reference Design for Multiport Applications (Rev. D) | PDF | HTML | 2026/11/4 | |||
| 證書 | TPS23881B1EVM-034 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/9/4 |