TI 並未針對此軟體提供持續直接設計支援。如需在進行設計時獲得支援,請聯絡 Simma Software, Inc..
SIMMA-3P-UDS-STACK
概覽
使用 Simma Software 的統一診斷服務 (UDS) 堆疊提升汽車系統的診斷功能。這套軟體解決方案專為汽車產業量身打造,旨在促進車輛與診斷設備間的通訊,並可透過控制器區域網路 (CAN)、CAN 彈性資料速率、區域互連網路 與網際網路協定診斷進行進階診斷、設定與開機載入。
多組 TI 裝置系列支援 Simma Software 的快閃記憶體開機載入程式,包括 C2000™ 微控制器 (MCU)、MSP432™ MCU、Sitara™ MCU 和 MSPM0 MCU。
特點
- 完整 UDS 通訊協定支援:實施如 ISO 14229、ISO 13400 和 ISO 17987 定義的全套 UDS 服務和通訊協定,確保與所有符合 UDS 標準的車輛和工具擁有廣泛相容性。
- 設定性高:UDS 堆疊專爲多個網路而設計,可輕鬆自訂以滿足專案的特定要求,包括支援多個診斷工作階段、安全性等級和用戶端-伺服器架構。
- 無縫整合:隨附完整記錄的 API 與整合指南,可直接在現有汽車軟體系統中嵌入,縮短開發時間並加快部署速度。 提供完整 ANSI C 原始碼 。
- 增強安全措施:整合強大的安全性功能,可防止未經授權的存取,並確保診斷通訊的完整性。
- 高效率、高性能:此堆疊針對低負擔最佳化,即使在資源有限的車用 ECU 上也能提供高性能,確保診斷快速可靠。
- 跨平台相容性:UDS 堆疊設計成平台通用,與各種微控制器、RTOS 或裸機調度程序相容。
- 專業支援和更新:獲得專門的技術支援、定期更新和客製開發服務,使您的診斷功能維持最新狀態,符合最新的汽車標準。
- ISO 26262/ASIL B
相片提供者:Simma Software, Inc.
下載項目
驅動程式或資料庫
UDS-SOFTWARE — UDS 用戶端和 UDS 伺服器通訊協定堆疊
UDS-SOFTWARE — UDS 用戶端和 UDS 伺服器通訊協定堆疊
支援與培訓
影片系列
觀看所有影片影片
免責聲明
以上特定資訊和資源 (包括非 TI 網站的連結) 可能由第三方合作夥伴提供,且將其納入此處僅供方便使用。TI 不是該等資訊和資源之內容的提供者,亦不為該等資訊和資源之內容負責,且您應代表您自己針對您的預期使用,對其進行審慎評估。在此處納入該等資訊和資源並不暗示 TI 對任何第三方公司的背書,且不應解讀為對任何第三方產品或服務之適用性的保證或聲明,無論是獨立或結合任何 TI 產品或服務皆然。