HN-3P-BLE-TOOLKIT

HN-3P-BLE-TOOLKIT

下載項目

概覽

Hubble Network 韌體可在德州儀器 SimpleLink™ 藍牙低功耗 (LE) MCU(包含 CC2340 與 CC2755 裝置系列)上實現全球資產可見性,無須行動數據機、衛星無線電或自訂硬體。透過在標準 TI 藍牙低功耗 MCU 上執行 Hubble 韌體,產品可透過 Hubble 超過一億個閘道器與衛星的網路回報位置與感測器資料。

支援 Hubble 的裝置會傳送藍牙低功耗廣播。附近的閘道器會偵測這些廣播並加入位置與時間資訊,接著 Hubble Cloud 會將偵測事件傳遞至您的後端系統。這使得利用低功耗 TI 晶片實現資產追蹤、物流、冷鏈監控、設備管理與工業物聯網 (IoT) 應用成為可能。

內建安全性:每個裝置身分在離開晶片前皆會經過加密與身分驗證,並具備每次傳輸專屬的金鑰以協助防止欺騙與重放攻擊。亦可加入額外的有效負載加密以提供進一步保護。

特點
  • 標準藍牙低功耗廣播,相容於 TI CC2340 與 CC2755 系列裝置
  • 靈活的廣播頻率,適用各種使用情境:從追蹤應用、每分鐘多次的廣播,到延長電池壽命的低頻率信標傳送皆適宜
  • 支援遙測、感測器讀數、裝置級 GPS 及其他應用資料的自訂酬載;裝置偵測位置由地面網路自動附加    
  • 端對端酬載加密:Hubble 會將網路上的所有傳輸資料加密,您也可以另外將自訂酬載加密,確保 Hubble 無法讀取    
  • 頻率:2.4GHz ISM 頻帶(2400 至 2483.5MHz),酬載大小:自訂應用資料上限為 13 位元組,一般資料輸送量:~0.4 kbps;網路類型:僅限上行傳輸(裝置到雲端);每日最大廣播次數:1,024;建議的傳輸功率:最低 +4dBm(地面);建議 +20dBm(衛星);加密機制:具備 AES-CMAC 認證的 AES-CTR 加密模式
下載 觀看有字幕稿的影片 影片
相片提供者:Hubble Network

下載項目

支援軟體

HN-3P-BLE-TOOLKIT — 適用於 TI SimpleLink™ 無線 MCU 的 Hubble Network 全球 Bluetooth® 低功耗連線

支援產品和硬體

HN-3P-BLE-TOOLKIT — 適用於 TI SimpleLink™ 無線 MCU 的 Hubble Network 全球 Bluetooth® 低功耗連線

close
最新版本
版本: null
發行日期: 2026/9/14

支援與培訓

第三方支援
TI 並未針對此軟體提供持續直接設計支援。如需在進行設計時獲得支援,請聯絡 Hubble Network.

影片

免責聲明

以上特定資訊和資源 (包括非 TI 網站的連結) 可能由第三方合作夥伴提供,且將其納入此處僅供方便使用。TI 不是該等資訊和資源之內容的提供者,亦不為該等資訊和資源之內容負責,且您應代表您自己針對您的預期使用,對其進行審慎評估。在此處納入該等資訊和資源並不暗示 TI 對任何第三方公司的背書,且不應解讀為對任何第三方產品或服務之適用性的保證或聲明,無論是獨立或結合任何 TI 產品或服務皆然。