BQSTUDIO-GUI

BQSTUDIO-GUI

下載項目

概覽

Battery Management Studio (bqStudio) 提供全套的強固工具,可協助評估、設計、配置、測試或使用 TI 電池管理產品的程序。其中包括可提供暫存器及資料記憶體完整存取的功能,包括支援即時觀看、繪圖和記錄、傳送命令的簡易介面、直接低階通訊和 I/O,以及用於配置、校準和執行學習週期的自動化和引導支援,進而產生實用的檔案,以利裝置投入生產。

 

bqStudio-web 不支援 bq20xxx、bq30xxx 和 bq40xxx 等較舊的產品。從適當的產品頁面下載特定的評估軟體。此外,您為 bqStudio 下載的最新化學更新程式需要 bqStudio 的更新版。

特點
  • 用於監控基本暫存器的即時計量儀表板
  • 完整暫存器存取與記錄
  • 完整資料記憶體存取與記錄
  • 產品配置和監控工具
  • 匯入和匯出口產品配置
  • 校準和測試自動化
  • 匯出目標生產環境的 FS 檔案 
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

下載項目

開發模組 (EVM) 的 GUI

BQSTUDIO-GUI — Battery Management Studio (bqStudio) Software - Web Based Version

支援產品和硬體

支援產品和硬體

產品
電池電量計
BQ27Z846 — 適用於 1 串電池組並具備保護與 ECC 驗證功能的電量計 BQ27Z855 — 適用於 1 串電池組並具備整合式線性充電器、保護與驗證功能的電量計 BQ41Z50 — 2 至 4 串聯鋰離子高度整合電池電量計和保護器 BQ41Z90 — 3 至 16 串聯鋰離子高度整合電池電量計、監控器和保護器

BQSTUDIO-GUI — Battery Management Studio (bqStudio) Software - Web Based Version

close
最新版本
版本: 2.0.0
發行日期: 2026/6/8
產品
電池電量計
BQ27Z846 — 適用於 1 串電池組並具備保護與 ECC 驗證功能的電量計 BQ27Z855 — 適用於 1 串電池組並具備整合式線性充電器、保護與驗證功能的電量計 BQ41Z50 — 2 至 4 串聯鋰離子高度整合電池電量計和保護器 BQ41Z90 — 3 至 16 串聯鋰離子高度整合電池電量計、監控器和保護器

版本資訊

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including support for real-time watching, graphing, and logging, an easy interface to send commands, direct low-level communication and I/O, as well as automated and guided support for configuration, calibration, performing a learning cycle, and generating useful files for taking the device to production.


Older products such as bq20xxx and bq30xxx are not supported in bqStudio. Download the specfic evaluation software from the appropriate product page. Also the latest chemistry updater that you downloaded for bqStudio requires an updated version of bqStudio.


Features

  • Real-time Gauge Dashboard for monitoring basic registers
  • Full register access and logging
  • Full data memory access and logging
  • Product configuration and monitoring tools
  • Import and export of product configurations
  • Calibration and test automation
  • Export of FS files for the target production environment 


支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款。

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援。

影片