选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

SWRC046

SmartRF(TM) Studio 6.13.1

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.0S
发布日期: 2010-1-27
产品
Sub-1GHz 收发器
CC1000 用于 315/433/868/915MHz SRD 频带的单芯片超低功耗射频收发器 CC1020 适用于 402-470MHz 和 804-940MHz 范围内的窄带应用的单芯片 FSK/OOK CMOS 无线收发器 CC1021 适用于窄带应用、信道间隔大于或等于 50kHz 的多通道 FSK/OOK CMOS 无线收发器 CC1050 适用于 315/433/868/915MHz SRD 频带的单芯片超低功耗射频发送器 CC1070 用于窄带和多通道应用的单芯片、低功率、低成本 CMOS FSK/GFSK/ASK/00K 射频发送器 CC1100 专为低功耗无线应用设计的高度集成的多通道射频收发器 CC1150 适用于低功耗无线应用的高度集成式多通道无线发送器
Sub-1GHz 无线 MCU
CC1010 集成 300-1000MHz 射频收发器和微控制器
低功耗 2.4GHz 产品
CC2430 符合 2.4 GHz IEEE 802.15.4 / ZigBee™ 的片上系统解决方案 CC2431 用于 ZigBee/IEEE 802.15.4 无线传感器网络的片上系统 (SoC) 解决方案
其他无线产品
CC2400 具有硬件扩展特性的低成本和低功耗单芯片 2.4GHz ISM 频带收发器 CC2420 符合 IEEE 802.15.4 和 ZigBee™ 的单芯片 2.4GHz 即用型射频收发器 CC2500 为 2.4 GHz ISM 频带内的低功耗无线应用而设计的低成本、低功耗 2.4 GHz 射频收发器 CC2510 2.4GHz 无线电收发器、8051 MCU 和 16KB 或 32KB 存储器 CC2550 针对 2.4GHz ISM 频带低功耗无线应用设计的低成本 2.4GHz 变送器

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/swrc046 or www.ti.com.cn/lit/xx/swrc046s/swrc046s.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SWRC046. Please update any bookmarks accordingly.