选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

MMWAVE-DFP

适用第 1 代 AWR1243 零件的 mmWave 设备固件封装 (DFP)

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 01.02.06.03
发布日期: 2020-6-10

MMWAVE_DFP 01.02.06.03 installer for Windows Host

SHA-256 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
汽车毫米波雷达传感器
AWR1243 76GHz 至 81GHz 高性能汽车级 MMIC AWR2243 76GHz 至 81GHz 汽车级二代高性能 MMIC
硬件开发
评估板
AWR1243BOOST AWR1243 76GHz 至 81GHz 高性能汽车 MMIC 评估模块 AWR2243BOOST AWR2243 第二代 76GHz 至 81GHz 高性能汽车 MMIC 评估模块 DCA1000EVM DCA1000 评估模块可实现实时数据捕获和流式传输 MMWCAS-DSP-EVM 毫米波级联成像雷达 DSP 评估模块 MMWCAS-RF-EVM 毫米波级联成像雷达射频评估模块

文档

Release Notes for MMWAVE DFP

User Guide for MMWAVE DFP

Radar Interface control document

Software Manifest of Components Inside the MMWAVE DFP

发布信息

mmWave DFP is a device firmware package for TI's 76-81GHz mmWave sensor front end. The package includes firmware binaries and reference drivers to control, configure, calibrate and monitor the RF/analog and digital front-end subsystem. This release is only for AWR1243 ES3.0 device variant.