选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

BQEVSW

bq Evaluation Software (bqEVSW) v0.0.92 for bq30z554-R1

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 0.9.0092
发布日期: 2015-8-20

bqEVSW 0.09.0092 windows installer

SHA-256 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
电池电量监测
BQ20Z70-V160 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29330 一起使用 BQ20Z80 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29312 一起使用 BQ30Z554-R1 2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池组管理器

发布信息

bq Evaluation software (bqEVSW) is a software tool to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing the BQ30Z554-R1 TI Battery management product. It includes features that provide full access to registers and data memory including support for real-time logging, direct low-level communication, as well as support for configuration and calibration.