SPRC234
C6455 芯片支持库 (CSL) - SPRC234
SPRC234
概述
此版本的 TMS320C6455 CSL 包含适用于 C6455 模块的外设编程(功能和寄存器级)API。该 API 集提供了外设抽象,可供更高的软件层使用。
特性
支持的模块:
- 芯片和器件寄存器
- 中断控制器 (NTC)
- DDR2
- EMIF
- TCP2
- VCP2
- I2C
- EDMA
- McBSP
- UHPI
- GPIO
- TIMER64
- DAT
- IDMA
- CACHE
- 时间戳计数器 (TSC)
- UTOPIA2
- SRIO
- 以太网 MAC
- PCI
- POWERDOWN
- BW MNGMT
- MEMPROT
- PLL 控制器
API 参考指南
归档的源代码和构建脚本
受支持的 CSL 模块的编译库
中断控制器 (INTC) 模块
下载
驱动程序或库
SPRC234 — Download: Chip Support Library for C6455
支持的产品和硬件
SPRC234 — Download: Chip Support Library for C6455
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sprc234 or www.ti.com.cn/lit/xx/sprc234/sprc234.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SPRC234. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用手册 | Migrating from CSL 2.x to CSL 3.x | 2006-1-26 |