SPRC122

C62x/C64x 快速运行时支持 (RTS) 库

SPRC122

下载

概述

C62x/64x FastRTS Library 是优化型浮点函数库,适用于使用 TMS320C62x 或 TMS320C64x 器件的 C 语言编程器。这些例程通常用于计算密集型实时应用,最佳执行速度是这些应用的关键。通过将当前的浮点库 (RTS) 函数替换为 FastRTS Library,可以在不重写现有代码的情况下大大加快执行速度。

该版本还包括 FastRTS Library 中可用函数子集的 C 语言实施。C 代码可让用户内联这些函数并获得更高性能。

特性

单精度和双精度数学函数单精度和双精度转换函数
浮点加法将浮点值转换为 32 位带符号整数值
将 32 位带符号整数值转换为浮点值
浮点减法将浮点值转换为 40 位带符号长整数值
将 40 位带符号长整数值转换为浮点值
浮点乘法将浮点值转换为 32 位无符号整数值
将 32 位无符号整数值转换为浮点值
浮点倒数将浮点值转换为 40 位无符号长整数值
将 40 位无符号长整数值转换为浮点值
浮点减法将双精度浮点值转换为单精度浮点值
将单精度浮点值转换为双精度浮点值
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

驱动程序或库

C62X-C64X-FAST-RTS C62x/C64x 快速运行时支持 (RTS) 库,原 SPRC122

支持的产品和硬件
下载选项

C62X-C64X-FAST-RTS C62x/C64x 快速运行时支持 (RTS) 库,原 SPRC122

close
最新版本
版本: 1.42
发布日期: 2012-2-2

发布信息

C62X-C64X-FAST-RTS

驱动程序或库

SPRC122 C62x/C64x Fast Run-Time Support Library

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多媒体和工业网络 SoC
TMS320C6474 多核数字信号处理器 TMS320DM640 视频/成像定点数字信号处理器 TMS320DM641 视频/成像定点数字信号处理器 TMS320DM642 视频/成像定点数字信号处理器 TMS320DM6431 数字媒体处理器 TMS320DM6433 数字媒体处理器 TMS320DM6435 数字媒体处理器 TMS320DM6437 数字媒体处理器 TMS320DM6441 达芬奇数字媒体片上系统 TMS320DM6443 达芬奇数字媒体片上系统 TMS320DM6446 达芬奇数字媒体片上系统
汽车驾驶辅助 SoC
TMS320DM642Q 视频/成像定点数字信号处理器 TMS320DM6431Q 数字媒体处理器,性能高达 2400MIPS、300MHz 时钟速率 TMS320DM6435Q 数字媒体处理器,性能高达 4800MIPS、600MHz 时钟速率、1 个 McASP、1 个 McBSP TMS320DM6437Q 数字媒体处理器,性能高达 4800MIPS、600MHz 时钟速率、1 个 McASP、2 个 McBSP
音频和雷达 DSP SoC
SM320C6201-EP 增强型产品 C6201 定点 DSP SM320C6455-EP C6455 定点 DSP(增强型产品) SMJ320C6201B 军用定点数字信号处理器 SMJ320C6203 军用级 C62x 定点 DSP - 陶瓷封装 TMS320C6202B C62x 定点 DSP- 高达 300MHz、384KB TMS320C6203B C62x 定点 DSP- 高达 300MHz、896KB TMS320C6204 定点数字信号处理器 TMS320C6205 定点数字信号处理器 TMS320C6211B C62x 定点 DSP- 高达 167MHz TMS320C6412 C64x 定点 DSP- 高达 720MHz、McBSP、McASP、I2cC、以太网 TMS320C6414 C64x 定点 DSP - 高达 720MHz、McBSP TMS320C6414T C64x 定点 DSP - 高达 1GHz、McBSP TMS320C6415 C64x 定点 DSP - 高达 720MHz、McBSP、PCI TMS320C6415T C64x 定点 DSP - 高达 850MHz、McBSP、PCI TMS320C6416 C64x 定点 DSP- 高达 720MHz、McBSP、PCI、VCP/TCP TMS320C6416T C64x 定点 DSP - 高达 850MHz、McBSP、PCI、VCP/TCP TMS320C6421 C64x+ 定点 DSP - 高达 600MHz、8 位 EMIFA、16 位 DDR2、SDRAM TMS320C6421Q C64x+ 定点 DSP- 高达 600MHz、8 位 EMIFA、16 位 DDR2 TMS320C6424 C64x+ 定点 DSP - 高达 600MHz、16/8 位 EMIFA、32/16 位 DDR2、SDRAM TMS320C6424Q C64x+ 定点 DSP - 高达 600MHz、16/8 位 EMIFA、32/16 位 DDR2 TMS320C6452 C64x+ 定点 DSP- 高达 900MHz、1Gbps 以太网 TMS320C6454 C64x+ 定点 DSP - 高达 1GHz、64 位 EMIFA、32/16 位 DDR2、1Gbps 以太网 TMS320C6455 C64x+ 频率高达 1.2GHz、具有 64 位 EMIFA、32 位和 16 位 DDR2、1Gbps 以太网的定点 DSP TMS320C6457 通信基础设施数字信号处理器
下载选项

SPRC122 C62x/C64x Fast Run-Time Support Library

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2008-10-5
产品
多媒体和工业网络 SoC
TMS320C6474 多核数字信号处理器 TMS320DM640 视频/成像定点数字信号处理器 TMS320DM641 视频/成像定点数字信号处理器 TMS320DM642 视频/成像定点数字信号处理器 TMS320DM6431 数字媒体处理器 TMS320DM6433 数字媒体处理器 TMS320DM6435 数字媒体处理器 TMS320DM6437 数字媒体处理器 TMS320DM6441 达芬奇数字媒体片上系统 TMS320DM6443 达芬奇数字媒体片上系统 TMS320DM6446 达芬奇数字媒体片上系统
汽车驾驶辅助 SoC
TMS320DM642Q 视频/成像定点数字信号处理器 TMS320DM6431Q 数字媒体处理器,性能高达 2400MIPS、300MHz 时钟速率 TMS320DM6435Q 数字媒体处理器,性能高达 4800MIPS、600MHz 时钟速率、1 个 McASP、1 个 McBSP TMS320DM6437Q 数字媒体处理器,性能高达 4800MIPS、600MHz 时钟速率、1 个 McASP、2 个 McBSP
音频和雷达 DSP SoC
SM320C6201-EP 增强型产品 C6201 定点 DSP SM320C6455-EP C6455 定点 DSP(增强型产品) SMJ320C6201B 军用定点数字信号处理器 SMJ320C6203 军用级 C62x 定点 DSP - 陶瓷封装 TMS320C6202B C62x 定点 DSP- 高达 300MHz、384KB TMS320C6203B C62x 定点 DSP- 高达 300MHz、896KB TMS320C6204 定点数字信号处理器 TMS320C6205 定点数字信号处理器 TMS320C6211B C62x 定点 DSP- 高达 167MHz TMS320C6412 C64x 定点 DSP- 高达 720MHz、McBSP、McASP、I2cC、以太网 TMS320C6414 C64x 定点 DSP - 高达 720MHz、McBSP TMS320C6414T C64x 定点 DSP - 高达 1GHz、McBSP TMS320C6415 C64x 定点 DSP - 高达 720MHz、McBSP、PCI TMS320C6415T C64x 定点 DSP - 高达 850MHz、McBSP、PCI TMS320C6416 C64x 定点 DSP- 高达 720MHz、McBSP、PCI、VCP/TCP TMS320C6416T C64x 定点 DSP - 高达 850MHz、McBSP、PCI、VCP/TCP TMS320C6421 C64x+ 定点 DSP - 高达 600MHz、8 位 EMIFA、16 位 DDR2、SDRAM TMS320C6421Q C64x+ 定点 DSP- 高达 600MHz、8 位 EMIFA、16 位 DDR2 TMS320C6424 C64x+ 定点 DSP - 高达 600MHz、16/8 位 EMIFA、32/16 位 DDR2、SDRAM TMS320C6424Q C64x+ 定点 DSP - 高达 600MHz、16/8 位 EMIFA、32/16 位 DDR2 TMS320C6452 C64x+ 定点 DSP- 高达 900MHz、1Gbps 以太网 TMS320C6454 C64x+ 定点 DSP - 高达 1GHz、64 位 EMIFA、32/16 位 DDR2、1Gbps 以太网 TMS320C6455 C64x+ 频率高达 1.2GHz、具有 64 位 EMIFA、32 位和 16 位 DDR2、1Gbps 以太网的定点 DSP TMS320C6457 通信基础设施数字信号处理器

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sprc122 or www.ti.com.cn/lit/xx/sprc122/sprc122.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SPRC122. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 TMS320C62x/64x FastRTS Library Programmer's Reference 2003-2-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持