MSP430-FUNCTION-CODE-EXAMPLES

MSP430™ 值线感应功能代码示例:

MSP430-FUNCTION-CODE-EXAMPLES

下载

概述

MSP430-FUNCTION-CODE-EXAMPLES 由 25 个代码示例组成,可与 MSP430FR2000MSP430FR2100MSP430FR2110MSP430FR2111 值线感应微控制器 (MCU)。借助这些代码示例,开发人员可向简单的数字和模拟功能(如计时器、输入/输出扩展器、系统重置控制器、EEPROM 等)添加可编程性。大多数代码示例在 MSP430FR2000 MCU 中占用不超过 0.5KB 的内存,少数代码示例最多使用 1KB 内存即可工作。

这些代码示例均使用 MSP-T430PW20 目标开发板和 MSP-FET 编程器和调试程序板进行测试。但是,这些代码示例可轻松修改并移植到 MSP-EXP430FR2311 LaunchPad™ 开发套件 – 比目标开发板成本更低的评估平台。有关更多详细信息,请参阅此代码可移植性指南

提供的功能代码示例可以使用 Code Composer Studio™ (CCS) 或 IAR® Embedded Workbench 集成开发环境 (IDE) 进行修改。

特性
  • 25 个功能代码示例
  • 经过优化,占用 0.5KB 或 1KB 的内存

以下模拟和数字功能的代码示例:

通信功能

  • 单线通信主机
  • SPI IO 扩展器
  • UART 至 UART 桥接器
  • UART-SPI 桥接器

脉宽调制功能

  • 模拟输入转 PWM 输出
  • 双路输出 8 位 PWM DAC
  • 伺服电机控制
  • 步进电机控制
  • UART 软件控制 RGB LED 颜色混合

系统和整理功能

  • 达到阈值时的 ADC 唤醒和发送
  • EEPROM 仿真
  • 低功耗十六进制键盘
  • 正交编码器位置计数器
  • 带 UART 的迟滞比较器
  • 多功能复位控制器
  • 单斜率模数转换技术
  • 篡改检测
  • 可编程时钟源
  • 可编程频率锁定环路

计时器功能

  • 具有备份内存的外部 RTC
  • 7 段 LED 秒表
  • 外部可编程看门狗计时器
  • 可编程系统唤醒控制器
  • 基于 RTC 的简单系统唤醒控制器
  • 带时间戳的电压监控器

下载 观看带字幕的视频 视频

下载

代码示例或演示

MSP430-FUNCTION-CODE-EXAMPLES MSP430™ 超值系列感应功能代码示例

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
MSP430 微控制器
MSP430FR2000 具有 0.5KB FRAM、0.5KB SRAM、比较器、UART/SPI 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR2100 具有 1KB FRAM、0.5KB SRAM、比较器、10 位 ADC、UART/SPI 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR2110 具有 2KB FRAM、1KB SRAM、比较器、10 位 ADC、UART/SPI 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR2111 具有 4KB FRAM、1KB SRAM、比较器、10 位 ADC、UART/SPI 和计时器的 16MHz MCU
下载选项

MSP430-FUNCTION-CODE-EXAMPLES MSP430™ 超值系列感应功能代码示例

close
最新版本
版本: 1.00.00.00
发布日期: 2018-4-8

Single Wire Communication Host

SHA-256 校验和

SPI IO Expander

SHA-256 校验和

UART to UART Bridge

SHA-256 校验和

UART to SPI Bridge

SHA-256 校验和

Analog Input to PWM Output

SHA-256 校验和

Dual output 8-bit PWM DAC

SHA-256 校验和

Servo Motor Controller

SHA-256 校验和

Stepper Motor Controller

SHA-256 校验和

UART Software -Controlled RGB LED Color Mixing

SHA-256 校验和

ADC Wake and Transmit on Threshold

SHA-256 校验和

EEPROM Emulation

SHA-256 校验和

Low Power Keypad

SHA-256 校验和

Quadrature Encoder Position Counter

SHA-256 校验和

Hysteresis Comparator with UART

SHA-256 校验和

Multi-Function Reset Controller

SHA-256 校验和

Single Slope Analog-to-Digital Conversion Technique

SHA-256 校验和

Tamper Detection

SHA-256 校验和

Programmable Clock Source

SHA-256 校验和

Programmable Frequency-locked Loop

SHA-256 校验和

External RTC with backup memory

SHA-256 校验和

7-Segment LED Stopwatch

SHA-256 校验和

External Programmable Watchdog Timer

SHA-256 校验和

Programmable System Wakeup Controller

SHA-256 校验和

Simple Power Sequencer

SHA-256 校验和

Simple RTC-based System Wake-up Controller

SHA-256 校验和

Voltage Monitor with timestamp

SHA-256 校验和

All Functions together in a single zip file

SHA-256 校验和
产品
MSP430 微控制器
MSP430FR2000 具有 0.5KB FRAM、0.5KB SRAM、比较器、UART/SPI 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR2100 具有 1KB FRAM、0.5KB SRAM、比较器、10 位 ADC、UART/SPI 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR2110 具有 2KB FRAM、1KB SRAM、比较器、10 位 ADC、UART/SPI 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR2111 具有 4KB FRAM、1KB SRAM、比较器、10 位 ADC、UART/SPI 和计时器的 16MHz MCU

文档

Single Wire Communication Host App Note

SPI IO Expander App Note

UART to UART Bridge App Note

UART to SPI Bridge App Note

Analog Input to PWM Output App Note

Dual output 8-bit PWM DAC App Note

Servo Motor Controller App Note

Stepper Motor Controller App Note

UART Software -Controlled RGB LED Color Mixing App Note

ADC Wake and Transmit on Threshold App Note

EEPROM Emulation App Note

Low Power Keypad App Note

Quadrature Encoder Position Counter App Note

Hysteresis Comparator with UART App Note

Multi-Function Reset Controller App Note

Single Slope Analog-to-Digital Conversion Technique App Note

Tamper Detection App Note

Programmable Clock Source App Note

Programmable Frequency-locked Loop App Note

External RTC with backup memory App Note

7-Segment LED Stopwatch App Note

External Programmable Watchdog Timer App Note

Programmable System Wakeup Controller App Note

Simple Power Sequencer App Note

Simple RTC-based System Wake-up Controller App Note

Voltage Monitor with timestamp App Note

发布信息

MSP430-FUNCTION-CODE-EXAMPLES is a collection of code examples for use with the MSP430FR2000, MSP430FR2100, MSP430FR2110 and MSP430FR2111 microcontrollers. The code examples downloads are grouped in the following function categories: Communication, pulse width modulation, system and housekeeping, and timer. A 2-page Tech Note is linked in the description field of each function and all of the Tech Notes for these functions are also available in an e-Book format.

The code examples were tested using the MSP-TS430PW20 target development board and MSP-FET programmer and debugger board. However, the code examples can be easily modified and ported to the MSP-EXP430FR2311 LaunchPad development kit - a lower-cost evaluation platform than the target development board. See application note SLAA812. For tips and tricks on optimizing C code for size see application note SLAA812.

For tips and tricks on optimizing C code for size see application note SLAA812.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 28
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
应用简报 EEPROM Emulation Using Low Memory MSP430™ FRAM MCUs (Rev. A) 2018-4-20
电子书 Enhance simple analog and digital functions for $0.25 (Rev. B) 2018-2-7
应用简报 Tamper Detection Using Low-Memory MSP430™ MCUs 2017-10-26
应用手册 Code Porting From MSP430FR2000 to MSP430FR2311 MCUs 2017-10-25
应用简报 Dual-Output 8-Bit PWM DAC Using Low-Memory MSP430™ MCUs 2017-10-20
应用简报 SPI I/O Expander Using Low-Memory MSP430™ MCUs 2017-10-19
应用简报 Voltage Monitor With a Timestamp Using a Low-Memory MSP430™ MCU 2017-10-19
应用简报 7-Segment LED Stopwatch Using Low-Memory MSP430™ MCUs 2017-10-18
应用简报 Single-Slope Analog-to-Digital Conversion Technique Using MSP430™ MCUs 2017-10-18
应用简报 Hysteresis Comparator With UART Using Low-Memory MSP430™ FRAM MCUs 2017-10-18
应用简报 Analog Input to PWM Output Using the MSP430™ MCU Enhanced Comparator 2017-10-18
应用简报 Multi-Function Reset Controller With Low-Memory MSP430™ MCUs 2017-10-18
应用简报 ADC Wake and Transmit on Threshold Using MSP430™ MCUs 2017-10-17
应用简报 Programmable System Wake-up Controller Using MSP430™ MCUs 2017-10-17
应用简报 Quadrature Encoder Position Counter With MSP430™ MCUs 2017-10-17
应用手册 Optimizing C Code for Size With MSP430 MCUs: Tips and Tricks 2017-10-16
应用简报 Simple RTC-Based System Wake-up Controller Using MSP430™ MCUs 2017-10-13
应用简报 UART-to-SPI Bridge Using Low-Memory MSP430™ MCUs 2017-10-13
应用简报 UART-to-UART Bridge Using Low-Memory MSP430™ MCUs 2017-10-9
应用简报 Programmable Clock Source Using MSP430™ MCUs 2017-9-28
应用简报 Servo Motor Controller Using MSP430™ MCUs 2017-9-27
应用简报 Programmable Frequency Locked Loop Using MSP430™ MCUs 2017-9-27
应用简报 Low -Power Hex Keypad Using MSP430™ MCUs 2017-9-27
应用简报 External Programmable Watchdog Timer Using MSP430™ MCUs 2017-9-26
应用简报 Stepper Motor Control Using MSP430™ MCUs 2017-9-26
应用简报 External RTC With Backup Memory Using a Low-Memory MSP430™ MCU 2017-9-15
应用简报 UART Software Controlled RGB LED Color Mixing With MSP430™ MCUs 2017-9-15
应用简报 Single-Wire Communication Host With MSP430™ MCUs 2017-9-15

相关设计资源

硬件开发

开发套件
MSP-EXP430FR2311 MSP430FR2311 LaunchPad™ 开发套件
硬件编程工具
MSP-FET MSP430 闪存仿真工具

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE) IAR-KICKSTART IAR Embedded Workbench

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频