LINUXSDK-OMAPL138

用于 OMAP-L138 处理器的 Linux 软件开发套件 (SDK)

LINUXSDK-OMAPL138

下载

概述

OMAP-L138 的软件开发套件 (SDK) 提供一套预先测试的系统软件组件,使 OEM 可以快速开发基于 OMAP-L138 和相关处理器的应用程序。这些套件包括 Linux 内核、启动加载器、中间件、设备驱动程序、DSP 软件组件、应用程序框架以及构建工具。该套件集所有基本系统软件组件于一体,方便随时使用,因此开发人员可专注于应用代码,提供最与众不同的设计。该软件完全免费,无需任何运行版税。这些 SDK 都经过优化,以用于:

  • OMAP-L138/TMS320C6748 评估模块 (EVM)
  • OMAP-L138 低成本开发套件
特性

适用于 OMAP-L138/TMS320C6748 EVM 的 OMAP-L138 Linux SDK 包括下列组件:

  • 平台支持包
    • Linux 内核 2.6.37
    • 启动加载程序 (u-boot, UBL) 和闪存实用程序
  • 多媒体封装
    • 多媒体框架产品 (MFP)
      • 编解码器引擎框架
      • 框架组件
      • Linux 实用程序 (CMEM)
      • XDAIS(eXpress DSP 算法可互操作性标准)
    • DaVinci 多媒体应用程序接口 (DMAI)
    • DSP 优化编解码器
      • 编码器:H.264、MPEG-4、JPEG、G711
      • 解码器:H.264、MPEG-4、MPEG-2、AAC。JPEG、G711
      • DSP 加速 GStreamer TI 插件
  • DSP 封装
    • C6000 代码生成工具链
    • DSP/BIOS 实时操作系统
    • DSP/BIOS 平台支持包(设备驱动程序)
    • EDMA3 低电平驱动器 (LLD)
    • DSPLink 处理器间通信
    • C6Accel - 可轻松访问 DSP 加速功能库
    • C6Run - 可在 DSP 上轻松运行 C 代码的工具
  • 图形包
    • Qt/Webkit 应用程序框架
  • 集成式 WLAN 和 Bluetooth® 支持包

Linux DVSDK 的一般有效 (GA) 版本支持 TI TMS320DM36x、OMAP-L138 和 TMS320DM3730/25 平台。

适用于 OMAP-L138/C6748 开发套件 (LCDK) 的 OMAP-L138 Linux SDK 包括下列组件:

  • 平台支持包
    • 移植到 LCDK 板的 Linux 内核 3.1.10
    • 启动加载程序 (U-Boot) 和闪存实用程序
    • u-boot 和 Linux 内核的二进制映像
    • ARM-v5 Linux 文件系统
  • DSP 封装
    • C6000 代码生成工具链
    • DSP/BIOS 实时操作系统 (SysBIOS)
    • Syslink 处理器间通信
    • XDC 工具套件
  • Linux DVSDK 的此发行版支持 LCDK 平台上的 TI OMAP-L138。
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

软件开发套件 (SDK)

LINUXSDKOMAPL138-LCDK 用于 OMAP-L138 低成本开发套件的 Linux SDK

支持的产品和硬件
下载选项

LINUXSDKOMAPL138-LCDK 用于 OMAP-L138 低成本开发套件的 Linux SDK

close
最新版本
版本: 1.00.00
发布日期: 2012-5-21

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
产品概述 OMAP-L138 DSP+ARM9™ Development Kit 2012-5-30

相关设计资源

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持