DM644XCODECS
编解码器 - 针对 DM644x 器件进行了优化
DM644XCODECS
概述
TI 编解码器免费提供,附带生产许可且现在可供下载。全部经过生产测试,可轻松集成到音频、视频和语音应用中。点击“获取软件”按钮(上方),获取经过测试的最新编解码器版本。该页面及每个安装程序中都包含有数据表和发布说明。
其他信息:
特性
DM644x 编解码器经过优化,可用于 TMS320DM6441、TMS320DM6443 和 TMS320DM6446 处理器。为获得理想的设计效果,请使用这些。如果您要搜索其他 TI 编解码器,请查找针对 TI C64x+ 内核器件(例如:OMAP35x、C645x、C647x、DM646x、DM644x 和 DM643x 系列的大多数器件)进行过优化的编解码器。有关其他 TI 编解码器,请转到“编解码器当前库存”。
DM644x 编解码器提供:
- 免费、带有产品许可的目标代码
- LINUX 和 WINDOWS 安装程序
- 采用 XDC 封装且在编解码器引擎测试中经标准 EVM 验证
- 所有编解码器都兼容 eXpressDSP™,并实施 XDM 1.x 的一个接口
- 每个编解码器数据表都指定了性能数据
下载
DM644XCODECS — 用于 DM644x 的编解码器 - 软件和文档
支持的产品和硬件
产品
多媒体和工业网络 SoC
DM644XCODECS — 用于 DM644x 的编解码器 - 软件和文档
MPEG4 Encoder SP@L5 Max:D1@30 frames per second
H.264 Encoder BP@Level 4.1 Max:D1@30 frames per second
MPEG4 Encoder SP@L5 Max:D1@30 frames per second
H.264 Encoder BP@Level 4.1 Max:D1@30 frames per second
产品
多媒体和工业网络 SoC
文档
MPEG4 SP@L5 upto D1 Encoder Data Sheet
MPEG4 SP@L5 upto D1 Encoder Release Notes
H264 BP L4.1 Encoder Data Sheet
H264 BP L4.1 Encoder Release Notes
Download Page for: C64X+ Video Codecs
Download Page for: C64X+ Audio Codecs
Download Page for: C64X+ Speech Codecs
发布信息
All codecs are
eXpressDSP
compliant and implement one of the XDM 1.x interfaces.Each codec is XDC packaged and validated on a standard EVM in a Codec Engine based test framework.
TIPS and
FAQs
: Understanding and integrating TI codecs:Codecs FAQ | Codec Engine FAQ | XDM FAQ | How do I integrate codecs into the DVSDK | DaVinci
PERFORMANCE: See Codec performance tables for
DaVinci
devices: DM365, DM6446, DM6467, DM648, C64x+