ANDROIDSDK-DM37X
用于 DM37x 达芬奇视频处理器的 Android 开发套件
ANDROIDSDK-DM37X
概述
虽然起初专为移动手持终端而设计,Android 操作系统仍允许嵌入式应用的设计人员轻松为产品增加高级操作系统。与 Google 联合开发的 Android 是一套可立即实现集成和生产的全面操作系统。
Android 操作系统的亮点在于:
- 完整的开放源码软件解决方案
- 基于 Linux
- 针对商业开发的简洁许可条款 (Apache)
- 包含一个完整的应用框架
- 允许通过 Java 轻松集成定制开发应用
- 开包即用的多媒体、图形和图形用户界面
- 大量 Android 和应用开发人员供随时调遣
相关信息:
特性
TI 的 Android 开发套件是一套完整的软件,Sitara 器件的开发人员可以用其轻松快速地评估 Android 操作系统。该套件提供经过全面测试的稳定软件功能,可广泛用于包括评估模块和 Beagleboard (beagleboard.org) 在内的各种 Sitara 硬件。
特色功能在于:- WLAN
- 蓝牙
- S-cideo
- 快速引导
- 电源管理
- NAND UBIFS
- BeagleXM 上的摄像机
- MPEG4/H.264 720P 视频解码
该开发套件包含:
- Linux 内核
- Uboot/x 加载程序
- 3D 图形 Open GL 驱动程序和库
- 用于 Android 的 Adobe Flash 10 库
- RowboPERF,性能基准应用
- 包括 3D 图形的示例应用
- 主机工具
- 调试选项
- 完整文档
对 Open GL 的支持使用户可以流畅、稳定地增强 Android 中的图形功能。而对多种 Sitara 器件的支持使开发人员还可以利用 ARM Cortex-A8 内核(高达 1GHz)和多种外设来满足大多数嵌入式应用的需求。
免费提供 Sitara 器件的 Android 开发套件,不附加任何开发和生产限制。希望尝试使用 Sitara 的最新 Android 代码的开发人员还可访问 arowboat.org 上的开放源码社区。在该网站上,用户可以下载最新代码,还可与其他开发人员以及 Android 操作系统的用户进行互动。
下载
ANDROIDEVKIT-FROYO — Android FROYO - Dev Kit for DM37x (TI_Android_DevKit/02_02_00)
ANDROIDEVKIT-FROYO — Android FROYO - Dev Kit for DM37x (TI_Android_DevKit/02_02_00)
Android compatibility test report
TI Android FroYo Devkit Package for AM35x OMAP35x and AM37x platforms. This includes all the indiv
Android Manifest File for DevKit Sources
Documentation (Release Notes, Build Procedure, User Guide, Test & Performance Reports, rowboPerf_u
3D Graphics SGX SDK for Android
Sources (kernel, boot-strap and u-boot)
Few important tools for Devkit usage (MMC/SD card Image generation, Flashing utility, Pinmux utili
RowboPerf, 0xbench, RowboatBench, Imagination 3D Demos.
Patches and build script for Android
AM35x (ARM Cortex A8 (600MHz) + 3D SGX Accelerator)(Pre-built Images: Kernel Image, boot loader, u
AM37x (ARM Cortex A8 (1 GHz) + 3D SGX Accelerator)(Pre-built Images: Kernel Image, boot loader, u-
AM37x (ARM Cortex A8 (1 GHz) + 3D SGX Accelerator)Put this package on SD card, boot the AM37x EVM
OMAP35x (ARM Cortex A8 (720 MHz) + 3D SGX Accelerator)(Pre-built Images: Kernel Image, boot loader
BeagleBoard XM (AM37x - ARM Cortex A8 (1 GHz) + 3D SGX Accelerator)(Pre-built Images: Kernel Image
BeagleBoard revC4 (OMAP35x - ARM Cortex A8 (720 MHz) + 3D SGX Accelerator)(Pre-built Images: Kerne
DM37x (ARM Cortex A8 (1GHz) + DSP + 3D SGX Accelerator)(Pre-built Images: Kernel Image, boot loade
Android Manifest File for DevKit Sources
Android compatibility test report
Documentation
文档
Test Result Document
Adobe Flash 10 for Android. https://www.ti.com/docs/toolsw/folders/print/adobeflash-a8.html
WL1271 Wireless SDK installer package
This TI Android DevKit Release includes binaries for OpenSSL, Dropbear SSH, Raccoon, Linux Kernel
发布信息
ANDROIDEVKIT-FROYO
ANDROIDEVKIT-GINGERBREAD — Android GINGERBREAD 2.3 - Dev Kit for DM37x (TI_Android_GingerBread_2_3_DevKit_1_0)
ANDROIDEVKIT-GINGERBREAD — Android GINGERBREAD 2.3 - Dev Kit for DM37x (TI_Android_GingerBread_2_3_DevKit_1_0)
Android compatibility test report
Sources (TI Android GingerBread filesystem, kernel, boot-strap, u-boot and toolchain)
Plugin for TI Code Composer Studio V5 to develop and debug Android applications
TI Android GingerBread Devkit Package for AM35x OMAP35x and AM37x platforms. This includes all the
TI Android Release Manifest File to be used to clone sources from gitorious.org/rowboat
Documentation (Release Notes, Build Procedure, User Guide, Test & Performance Reports, rowboPerf_u
Few important tools for Devkit usage (MMC/SD card Image generation, Flashing utility, Pinmux utili
RowboPerf, 0xbench, RowboatBench, Imagination 3D Demos.
Patches and build script for Android
AM35x (ARM Cortex A8 (600MHz) + 3D SGX Accelerator)(Pre-built Images: Kernel Image, boot loader, u
AM37x (ARM Cortex A8 (1 GHz) + 3D SGX Accelerator)(Pre-built Images: Kernel Image, boot loader, u-
AM37x (ARM Cortex A8 (1 GHz) + 3D SGX Accelerator)Put this package on SD card, boot the AM37x EVM
OMAP35x (ARM Cortex A8 (720 MHz) + 3D SGX Accelerator)(Pre-built Images: Kernel Image, boot loader
BeagleBoard revC4 (OMAP35x - ARM Cortex A8 (720 MHz) + 3D SGX Accelerator)(Pre-built Images: Kerne
BeagleBoard XM (AM37x - ARM Cortex A8 (1 GHz) + 3D SGX Accelerator)(Pre-built Images: Kernel Image
DM37x (ARM Cortex A8 (1GHz) + DSP + 3D SGX Accelerator)(Pre-built Images: Kernel Image, boot loade
Android Manifest File for DevKit Sources
Android compatibility test report
Documentation
Source code of GPL/LGPL v2 packages used in the DM37X rootfs
文档
Test Result Document
Android SDK contains the tools, sample code, and docs needed to create Android apps
The Android NDK is a companion tool to the Android SDK that lets to build the performance-critical
Adobe Flash 10 for Android. https://www.ti.com/docs/toolsw/folders/print/adobeflash-a8.html
WL1271 Wireless SDK installer package
This TI Android DevKit Release includes binaries for OpenSSL, Dropbear SSH, Raccoon, Linux Kernel
发布信息
This release package provides a Andorid GingerBread 2.3 DevKit(EA) distribution with integrated SGX (3D graphics) drivers, Adobe Flash 10 support, TI hardware abstraction for video overlay, WLAN, Bluetooth support for WL1271, PowerManagement, S-Video, Camera on Beagle XM, RowboPERF performance measurement application, NAND (UBIFS), Fastboot and standard applications from Android.
This release supports MPEG4 ASP and H.264 MP/HP 720P DSP accelerated decoding on DM3730. The package also includes TI Android GingerBread Source, Linux Android kernel, Toolchain, Debug and Development Tools(CCSv5, ADT, Flashing Utility, etc) and Documentation to ease development, deployment and execution of Android based systems. The product forms the basis for all Android application development on OMAP35x, AM37x, AM35x platforms.on Texas Instruments Embedded Procecssors Wiki.