버전 선택

버전 선택

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.

SMARTRF-STUDIO-8

SmartRF Studio 8 application software for CC23xx and CC27xx devices, and CC140xP transceivers

버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
최신 버전
버전: 1.4.1
출시 날짜: 2026. 10. 7

Compressed source file archive

SHA-256 체크섬

Compressed source file archive

SHA-256 체크섬
lock = 수출 승인 필요(1분)
제품
Sub-1 GHz 트랜시버
CC1402P — 고전력 증폭기가 통합된 SimpleLink™ 범용 FSK 트랜시버 CC1404P — SimpleLink™ 고성능 1GHz 미만 O-QPSK 및 FSK 트랜시버 CC1407P — SimpleLink™ 고성능 1GHz 미만 OFDM O-QPSK 및 FSK 트랜시버
저전력 2.4GHz 제품
CC2340R2 — 초저 대기 전류, 256kB 플래시 및 +8dBm의 Bluetooth, Zigbee, Thread 무선 MCU CC2340R5 — 초저 대기 전류, 512kB 플래시 및 +8dBm의 Bluetooth, Zigbee, Thread 무선 MCU CC2340R5MODA — 안테나, 512kB 플래시 및 +8dBm이 통합된 Bluetooth 무선 모듈 CC2755P10 — EdgeAI, 보안, 최대 +20dBm, 1µA 미만의 대기 전류를 지원하는 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 무선 MCU CC2755P20 — 온칩 HSM, 에지 AI, 2MB 플래시, +20dBm, <1µA 대기 전력을 지원하는 2.4GHz 다중 프로토콜 MCU CC2755R10 — 엣지 AI NPU, HSM, 1MB 플래시 및 +10dBm을 지원하는 Bluetooth, Zigbee, Thread 및 Matter 무선 MCU CC2755R7 — 엣지 AI NPU, HSM, 864kB 플래시 및 +10dBm을 갖춘 Bluetooth, Zigbee 및 Thread 무선 MCU
차량용 무선 커넥티비티 제품
CC2340R5-Q1 — 512KB 플래시를 지원하는 오토모티브 등급 SimpleLink™ Bluetooth® 저에너지 무선 MCU CC2662R-Q1 — 무선 배터리 관리 시스템을 위한 차량용 등급 SimpleLink™ 무선 MCU CC2744R7-Q1 — 864kB 플래시, HSM, APU를 지원하는 오토모티브 SimpleLink™ Bluetooth® LE 무선 MCU CC2745P10-Q1 — 1MB 플래시, HSM, APU, CAN-FD, +20dBm을 지원하는 차량용 SimpleLink™ Bluetooth® LE 무선 MCU CC2745R10-Q1 — 1MB 플래시, HSM, APU, CAN-FD를 지원하는 오토모티브 SimpleLink™ Bluetooth® LE 무선 MCU CC2745R7-Q1 — 864kB 플래시, HSM, APU, CAN-FD를 지원하는 차량용 SimpleLink™ Bluetooth® LE 무선 MCU
하드웨어 개발
평가 보드
LAUNCHXL-CC26X2R1 — 다중 표준 SimpleLink™ 무선 MCU용 CC26x2R LaunchPad™ 개발 키트 LP-EM-CC2745R10-Q1 — CC2745R10-Q1 SimpleLink™ 2.4GHz 무선 MCU용 LaunchPad™ 개발 키트 LP-EM-CC2755P10 — CC2755P10 LaunchPad™ 개발 키트 LP-EM-CC2755P20 — CC2755P20 LaunchPad™ development kit

출시 정보

SmartRF Studio 8 is an application tool that allows users to configure, test and evaluate SimpleLink RF devices from Texas Instruments. The application helps RF designers to easily evaluate the radio at an early stage in the design process. SmartRF Studio can be used either as a standalone application or together with supported evaluation boards or debug probes for the RF device.

새 소식

  • Added support for CC2745R20-Q1 and CC2755R7.
  • New LPF3 SDK support for version 9.23.0.
  • Bug-fixes for the Board Editor Window.