버전 선택

버전 선택

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.

C7000-CGT

C7000 code generation tools (CGT) - compiler

버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
최신 버전
버전: 6.2.1.LTS
출시 날짜: 2026. 11. 4
제품
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
AM62A3 — 카메라 1-2대, 저전력, 동영상 감시, 리테일 자동화용 RGB-IR ISP가 포함된 1 TOPS 비전 SoC AM62A7 — 카메라 1-2대, 저전력 시스템, 머신 비전, 로봇용 RGB-IR ISP가 포함된 2 TOPS 비전 SoC TDA4VM — 비전 인식 및 분석을 위한 듀얼 Arm® Cortex®-A72, 8 TOPS AI, C7xDSP 및 GPU를 탑재한 SoC
오디오 및 레이더 DSP SoC
AM2754-Q1 — 쿼드 코어 ARM® Cortex®-R5F, 10.75MB SRAM을 지원하는 차량용 오디오용 80GFLOPS DSP 마이크로컨트롤러
차량용 운전자 지원 SoC
AM62A3-Q1 — 1-2대의 카메라, 운전자 모니터링, 대시캠용 RGB-IR ISP를 지원하는 오토모티브 1 TOP 비전 SoC AM62A7-Q1 — 1~2대의 카메라, 운전자 모니터링, 전면 카메라용 RGB-IR ISP를 갖춘 2 TOPS 비전 SoC TDA4VE-Q1 — 비전 인식 및 분석을 위한 듀얼 Arm® Cortex®-A72, 8 TOPS AI, C7xDSP 및 GPU를 탑재한 SoC TDA4VM-Q1 — 비전 인식 및 분석을 위한 듀얼 Arm® Cortex®-A72, 8 TOPS AI, C7xDSP 및 GPU를 탑재한 SoC TDA54-Q1 — ADAS 및 소프트웨어 정의 차량을 위한 고급 AI를 지원하는 차세대 C7TM NPU 탑재 프리미엄 SoC

출시 정보

This is the v6.2.1.LTS release of the C7000 C/C++ Code Generation Tools. The C7000 CGT provides software development tools including the compiler, assembler, and linker, among others, which can be used to develop applications with C/C++ source code for loading and running on C7000+MMA processors. This C7000 compiler release is a “Long-Term Support” (LTS) release. Please note v6.2.1.LTS is the first broadly available release of the v6.x series of C7000 Code Generation Tools.

새 소식

  • Support for the new 1024 bit C7604, in addition to existing support for C7100, C7120, C7504, and C7524
  • Support for the new MMA3_1024, in addition to existing support for MMA1, MMA2, MMA2_256, and MMA2_256F
  • Support for new bfloat16 (bf16) and 8 bit floating point (fp8_e4m3) data types for use with MMA3_1024
  • OptiShare, which allows multiple C7x cores to share identical code and data in memory
  • Additional boolean vector operators; vector comparisons also now produce boolean vectors
  • Various generated code performance improvements through auto-vectorization and other loop optimizations
  • Compiler workarounds for silicon errata i2528 and i2532, enabled by default for potentially affected C7x variants
  • Support for C7000 C/C++ Code Generation Tools on Arm Linux
  • See the README.html file for more details