버전 선택

버전 선택

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.

BQ78350-DEVICE-FW

BQ78350 family of gauges firmware

버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
최신 버전
버전: R3-V3.00
출시 날짜: 2023. 1. 13

BQ78350-R3 Device firmware bundle installer

SHA-256 체크섬
lock = 수출 승인 필요(1분)
제품
배터리 연료 게이지
BQ78350 — bq76940 모니터 제품군용 컴패니언 CEDV 연료 게이지 배터리 관리 컨트롤러 BQ78350-R1 — CEDV 리튬 이온 가스 게이지 및 배터리 관리 컨트롤러 BQ78350-R1A — CEDV 리튬 이온 가스 게이지 및 배터리 관리 컨트롤러
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00792 — 멀티 셀 36 ~ 48V 배터리 관리 시스템 레퍼런스 디자인
평가 보드
BQ76920EVM — 5/10/15 시리즈 셀 리튬 이온 및 인산염용 μc 제어 AFE 제품군 평가 모듈 BQ76930EVM — 5/10/15 시리즈 셀 리튬 이온 및 인산염용 μc 제어 AFE 제품군 평가 모듈 BQ76940EVM — 5/10/15 시리즈 셀 리튬 이온 및 인산염용 μc 제어 AFE 제품군 평가 모듈

문서

Technical reference manual addendum for BQ78350-R3

출시 정보

Overview

BQ78350 family of gauges firmware is a firmware-only release that can be flashed onto any existing BQ78350 hardware (such as the BQ78350, BQ78350-R1, BQ78350-R2, … devices). The firmware incorporates the CEDV Li-ion and LiFePO4 battery management controller to create a pack-based solution that provides a rich array of features for gas gauging, protection, authentication, and monitoring using the companion BQ769x0 family of analog front end (AFE) protection devices for upto 15-series cell Li-ion and Li-polymer battery packs.

The BQ78350-R1A device offers optional LED or LCD display configurations for capacity reporting. It also makes data available over its SMBus 1.1 interface. Battery history and diagnostic data is also kept within the device in non-volatile memory and is available over the same interface.

Features

The BQ78350-DEVICE-FW firmware is usable on any previous version of the BQ78350 hardware. Refer the release notes for more information.

새 소식

  • This is a firmware only download
  • See Technical Reference Manual addendum for changes from the BQ78350-R1 device