TPS2552DRVEVM-364
TPS2552DRVEVM-364용 조정 가능한 전류 제한을 지원하는 전력 분배 스위치 평가 모듈
TPS2552DRVEVM-364
개요
TPS2552/3DBVEVM 및 TPS2552/3DRVEVM은 조정 가능한 전류 제한을 지원하는 텍사스 인스트루먼트의 전력 분배 스위치 제품군을 위한 EVM(평가 모듈)입니다. 이 EVM들은 2.5V~6.5V 범위에서 작동합니다. 온보드 점퍼는 출력 전류 제한을 0.5A 또는 1A로 설정합니다. 테스트 포인트는 모든 중요한 노드 전압에 편리한 액세스를 제공합니다.
부하 스위치
주문 및 개발 시작
평가 보드
TPS2552DRVEVM-364 — Power-Distribution Switch with Adjustable Current-Limit Evaluation Module for TPS2552DRVEVM-364
TPS2552DRVEVM-364 — Power-Distribution Switch with Adjustable Current-Limit Evaluation Module for TPS2552DRVEVM-364
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | Power-Distribution Switch with Adjustable Current-Limit Evaluation Module | 2008. 10. 8 | ||
| 데이터 시트 | TPS255xx Precision Adjustable Current-Limited Power-Distribution Switches datasheet (Rev. G) | PDF | HTML | 2026. 10. 27 | ||
| 인증서 | TPS2552DRVEVM-364 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019. 1. 2 |