TIDC-CC2530-CC2592EMK-RD

TIDC-CC2530-CC2592EMK-RD

설계 파일

개요

In the Internet of Things (IoT) market, ZigBee(R) applications such as home and industrial automation, lighting, metering and sensor networks could need a longer RF transmission range and better sensitivity than the stand-alone CC2530 wireless MCU can offer. TI's new CC2530-CC2592 reference design pairs the cost-effective  ZigBee CC2530 wireless MCU with CC2592 range extender improving the receiver sensitivity by 2-3 dB and increasing the total link budget to 120 dB, enabling significant improvements in the range of each node in the ZigBee network.

특징
  • Optimized integrated power amplifier and low-noise amplifier to increase the transmission range by 4x for CC2530 wireless MCU
  • Up to +21dBm output power to achieve more stable system with a longer range
  • 3dB increased sensitivity which means -100dBm sensitivity for CC2530 device in ZigBee applications to reach longer distance between nodes
  • A complete radio + range extender combo solution
  • A complete system reference design including both the CC2530 ZigBee wireless MCU and the CC2592 Range Extender
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBB6.PDF (729 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRJW5.PDF (122 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRJW6.ZIP (419 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBK9.ZIP (361 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRJW4.PDF (56 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

저전력 2.4GHz 제품

CC2530 — 256kB 플래시 및 8kB RAM을 지원하는 Zigbee 및 IEEE 802.15.4 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML
기타 무선 제품

CC2530-RF4CE — ZigBee, IEEE 802.15.4 및 RF4CE 무선 MCU, 256KB 플래시 및 8KB RAM

데이터 시트: PDF | HTML
기타 무선 제품

CC2592 — 최대 +22dBm 출력 전원을 지원하는 2.4GHz 범위 확장기

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 CC2530 Wireless MCU & CC2592 Range Extender with 120dB Budget Test Results 2015. 12. 18
추가 자료 CC2530 Wireless MCU & CC2592 Range Extender with 120dB Budget Quick Start Guide 2015. 12. 18

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상