TIDC-CC1120-LRM-868-915MHZ
CC1120(868~915MHz)을 사용하는 Sub-1GHz 무선 장거리 레퍼런스 디자인
TIDC-CC1120-LRM-868-915MHZ
개요
Narrowband is an industry standard way to get long range RF communication with higher immunity to interference versus wide band solutions. Use this reference design to test out the longest range solution from TI for your Internet of Things (IoT) applications. The tool for 868 to 915 MHz uses the CC1120DK, where the crystal on the evaluation module is replaced by a TCXO, together with a SW solution optimized for narrowband long range communication.
특징
- ULtra-narrowband, long range communication with minimal impact from other wireless interferers
- Over 100 km range possible, 1.3 km range in dense urban environment with sensitivity of -124 dBm @868 MHz with +14 dBm output power
- Excellent co-existence properties gives highly reliable communication in real-world environments
- High spectrum efficiency allows for more solutions operating simultaneously
- The demo tool includes test software optimized for narrowband long range communication available on-line, long range mode demo User Guide, and a Wiki page with details about the implementation and test results
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDRFD7.PDF (42 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사용 설명서 | Long-Range Demo Hardware Getting Started Guide | 2014. 9. 10 |