TIDA-01584
부하 스위치를 사용한 전원 시퀀싱 레퍼런스 설계
TIDA-01584
개요
TIDA-01584 레퍼런스 설계는 부하 스위치를 사용한 다양한 전원 시퀀싱 구성을 보여줍니다. 통합된 부하 스위치를 사용하여 각 전압 레일의 타이밍을 독립적으로 조정할 수 있습니다. 광범위한 프로세서 개입이나 외부 디지털 부품 없이도 각 전압 레일을 제어할 수 있습니다. 이 설계는 다양한 하위시스템과 프로세서 레일을 켜기 위해 특정 타이밍 시퀀스가 필요한 다기능 프린터(MFP) 및 셋톱박스(STB)와 같은 애플리케이션에 유용합니다.
특징
- 3가지 전원 시퀀싱 구성: CT 구성, QOD 구성, 독립 GPIO 구성
- CT 및 QOD 핀을 사용하여 타이밍 임계값 조정 가능
- 핀-핀 풋프린트를 통해 다양한 전압, 전류 및 온저항 요구 사항에 따라 여러 부하 스위치 간에 교체 가능
- 부하 스위치는 이산 MOSFET 솔루션에 비해 솔루션 크기가 작고 부품 수가 더 적음
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDRUN8.PDF (36 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | Power Sequencing Reference Design Using Load Switches | 2017. 12. 15 | ||
| 기술 문서 | How and why you should use load switches for power sequencing | PDF | HTML | 2018. 2. 6 |