TIDA-01367
Cavium CN99xx Thunder X2 CPU PMBus VDD/VDD SRAM 코어 전원 설계
TIDA-01367
개요
TIDA-01367 레퍼런스 설계는 TPS53679 다중 위상 컨트롤러 및 CSD95490Q5MC 스마트 전력계를 사용하여 Cavium ThunderX2® ARM 프로세서에 전원을 공급하는 데 적합한 고성능 설계를 구현합니다.
컨트롤러의 듀얼 출력은 6상 설계와 20A, 0.85V 보조 레일을 갖춘 240A, 0.8V 코어 레일을 목표로 합니다. 스마트 전력계와 통합된 PMBus™를 통해 주요 설계 매개 변수의 손쉬운 출력 전압 설정과 원격 측정 기능이 가능합니다. 이 레퍼런스 설계는 입력 및 출력 전압, 전류, 전원 및 온도의 모니터링을 제공하는 동시에 전원 공급 장치의 구성, 출력 전압 조정 및 보상 조정을 지원합니다.
TI의 Fusion Digital Power™ Designer는 시스템의 프로그래밍, 모니터링, 검증 및 특성화에 사용됩니다.
특징
- 듀얼 레일 6+1 설계 - 고전력 코어 레일 및 단상 보조 레일
- Vout, 기타 IC 매개 변수와 전압 마지닝의 PMBus 프로그래밍
- 입력/출력 전압, 전류, 전력, 온도의 PMBus 모니터링
- 코어 및 보조 레일에 대한 90 및 91%의 피크 효율
| 출력 전압 옵션 | TIDA-01367.1 |
|---|---|
| 입력 전압(최소)(V) | 10.8 |
| 입력 전압(최대)(V) | 13.2 |
| Vout(공칭값) (V) | .9 |
| Iout(최대)(A) | 150 |
| 출력 전력(W) | 135 |
| 절연/비절연 | Non-Isolated |
| 입력 유형 | DC |
| 토폴로지 | Buck- Multiphase^Buck- Synchronous |
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDRS75.PDF (221 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | High-Power Voltage Regulator Ref Design for Cavium ThunderX2® Arm® Processors (Rev. A) | 2018. 8. 23 |