TIDA-010272

TIDA-010272

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 고전압, 전류 및 절연 임피던스 정확도의 리튬 이온(Li-ion), LiFePO4 배터리 랙입니다. 이 설계는 고전압 버스 입력 4개, 션트 전류 및 온도 1개, 배터리의 절연 임피던스 1개를 모니터링합니다. 이 설계는 안전한 작동을 유지하기 위해 배터리 랙을 보호합니다. 이 설계는 온보드 SPI(직렬 주변 기기 인터페이스) 및 오프보드 데이지 체인 통신 인터페이스를 제공하여 비용 효율적인 적층 가능 연결과 강화 절연을 지원합니다. 이러한 기능을 통해 이 레퍼런스 디자인은 대용량 배터리 랙 애플리케이션에 적용할 수 있습니다.

특징
  • 25°C에서 ±0.5% 버스 전압 정확도
  • 25°C에서 ±10mA, 10A 미만, 25°C에서 ±0.1% 오류, 션트 전류의 >10A
  • 션트 온도 보정 지원
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUF88.PDF (596 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDMDG4.PDF (529 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMDG3.PDF (143 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMDG6.ZIP (5110 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGS7.ZIP (481 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMDG5.PDF (2268 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMDG2.PDF (977 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

디지털 아이솔레이터

ISO7841 — 2000VRMS VIOWM 및 14.5mm 연면을 갖춘 고전압, 강화 4채널, 3/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
무접점 릴레이

TPSI2140-Q1 — 차량용, 1200V, 50mA, 2mA 애벌랜치 등급 절연 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
변압기 드라이버

SN6507 — 절연 전원 공급 장치를 위한 듀티 사이클 제어를 지원하는 저방출 36V 푸시-풀 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 1500V High-Voltage Rack Monitor Unit Reference Design for Energy Storage Systems PDF | HTML 2024. 10. 18

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-010253 — 에너지 저장 시스템을 위한 배터리 제어 장치 레퍼런스 디자인 TIDA-010279 — 에너지 저장 시스템을 위한 최대 1500V 적층형 배터리 관리 장치 레퍼런스 디자인 TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM — 고전압 리튬 이온 및 LiFePO4 배터리 팩 최대 1500V 조합 레퍼런스 설계

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상