TIDA-00396
정밀 윈도우 전압 모니터
TIDA-00396
개요
This application provides a high accuracy overvoltage and undervoltage flag for a typical 24 V rail with a minimal component count. The high voltage VDD input can withstand up to 36 V, allowing for wide input voltage variations. The total current consumption is less than 20 uA.
특징
• High Accuracy Monitor for both Overvoltage and Undervoltage conditions
• Low Current Consumption (< 20 uA)
• Small size (SOT - 6 package)
• High Voltage Input (up to 36 V) and output (up to 25 V)
• Minimal component count
| 출력 전압 옵션 | TIDA-00396.1 |
|---|---|
| 입력 전압(최소)(V) | 1.8 |
| 입력 전압(최대)(V) | 36 |
| Vout(공칭값) (V) | 2 |
| Iout(최대)(A) | .1 |
| 출력 전력(W) | .2 |
| 절연/비절연 | Non-Isolated |
| 입력 유형 | DC |
| 토폴로지 | Other |
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDRD09.PDF (109 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 테스트 보고서 | TIDA-00396 Test Results | 2015. 2. 24 |