TIDA-00268
Thunderbolt™ 단일 포트 주변 장치 레퍼런스 디자인
TIDA-00268
개요
The TI Thunderbolt™ Single Port Peripheral reference design is optimized for Thunderbolt 2 systems which have a bandwidth of 20Gbps. The design utilizes the TPS65980 power management unit to reduce the BOM cost up to 50% and reduce the area about 40% over a discrete implementation. This design has been tested and certified at Intel for both self power and bus powered single port Thunderbolt systems.
특징
- Tested & Certified Thunderbolt Design for Bus & Self-Powered Peripherals
- Provides a low cost and simple optimized design
- TPS65980 PMU powers the needed supplies and provides system control signals
- PCIe Connector for quick proto-typing w/ expansion cards
- Design guide and high level schematics provided
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDR665.PDF (38 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | Thunderbolt Single-Port Design Outline Design Guide | 2014. 5. 21 | ||
| * | 테스트 보고서 | TIDA-00268 Thunderbolt Single-Port Testing | 2014. 5. 22 |