TIDA-00057
1Mbps 절연 RS-485 레퍼런스 디자인
TIDA-00057
개요
This reference design provides an isolated, 1-Mbps, 3.3-V to 3.3-V RS-485 interface using the ISO35T, isolated RS-485 transceiver and the TPS76333 high-accuracy linear regulator. This board achieves signal and power isolation and at the same time decreases board space and power consumption.
특징
- 4000V peak isolation
- 1/8 unit load - up to 256 nodes on a bus
- Signaling rates up to 1Mbps
- 50kV/us typical transient immunity
- This reference design is orderable
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDR260.PDF (98 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 테스트 보고서 | TIDA-00057 Test Results | 2013. 9. 26 |