TI는 이 소프트웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 문의하십시오. Simma Software, Inc..
SIMMA-3P-NMEA2000-STACK
개요
NMEA 2000 프로토콜 스택은 고속 CAN(컨트롤러 영역 네트워크)의 까다로운 요구 사항을 충족하기 위해 국가적으로 인정된 CAN 전문업체인 Simma Software에 의해 설계되었습니다. NMEA 2000 소스 코드는 고성능 모듈식 설계를 사용하며 간단한 API를 가지고 있습니다. 벤치마크를 통해 시판되고 있는 다른 NMEA 2000 소프트웨어 솔루션보다 스택이 800% 더 효율적임이 증명되었습니다. 소프트웨어 프로토콜 스택은 잘 문서화되어 있으며, 25만 개가 넘는 임베디드 시스템에 사용되어 왔습니다.
특징
- 빠른 패킷 지원
- PGN 목록 그룹 기능
- 복잡한 데이터 요청
- 제품 정보 지원
- MISRA C 규격 준수
- ANSI C 소스 코드
- RTOS 이용 여부와 관계없이 사용 가능
- 8, 16, 32 또는 64비트 CPU에서 사용 가능
Simma Software, Inc.의 사진
다운로드
드라이버 또는 라이브러리
NMEA2000-PROTOCOL-STACK — NMEA 2000 Protocol Stack
NMEA2000-PROTOCOL-STACK — NMEA 2000 Protocol Stack
지원 및 교육
비디오 시리즈
모든 비디오 보기동영상
고지 사항
위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.