SIMMA-3P-LIN-STACK

SIMMA-3P-LIN-STACK

다운로드

개요

A LIN (Local Interconnect Network) device driver is a crucial software component designed for embedded systems, enabling communication between the microcontroller and various devices in automotive and industrial applications through the LIN bus. This lightweight, cost-effective communication system is often used in vehicles for integrating simple sensors and actuators with the vehicle's central computing resources.

Multiple TI device families support Simma Software's Flash Bootloader, including C2000™ microcontrollers (MCUs), MSP432™ MCUs, Sitara™ MCUs and MSPM0 MCUs.

특징
  • Compatibility: Supports LIN protocol versions 1.3, 2.0, 2.1, and 2.2, ensuring broad applicability across different LIN networks.    
  • Efficiency: Implements a small footprint and low resource consumption, making it ideal for microcontrollers with limited memory and processing capabilities.    
  • Controller and responder modes: Can be configured to operate in either controller or responder mode, providing flexibility in network architecture and device roles.    
  • Automatic baud rate detection: Facilitates easy integration by automatically detecting the network baud rate, reducing setup complexity.    
  • Error detection and handling: Includes robust error detection and handling mechanisms, ensuring reliable communication under various conditions.    
  • Event-driven architecture: Utilizes an event-driven architecture, improving real-time performance by triggering actions based on specific network events.    
  • API support: Offers a comprehensive application programming interface (API) for easy development, integration, and customization of LIN communication functionalities.    
  • Sleep and wakeup functionality: Supports sleep and wakeup functionalities, contributing to lower power consumption and extended battery life in battery-powered applications.    
  • Diagnostic services: Incorporates diagnostic services enabling identification, troubleshooting, and resolution of network and device issues.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Simma Software, Inc.의 사진

다운로드

드라이버 또는 라이브러리

SIMMA-LIN-SOFTWARE — LIN protocol stack

지원되는 제품 및 하드웨어

SIMMA-LIN-SOFTWARE — LIN protocol stack

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜: 2026. 3. 16

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
LP-MSPM0G3507 — 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU용 MSPM0G3507 LaunchPad™ 개발 키트 LP-MSPM0L1306 — 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU용 MSPM0L1306 LaunchPad™ 개발 키트

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 소프트웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 문의하십시오. Simma Software, Inc..

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.