SIMMA-3P-ISO13400-STACK

SIMMA-3P-ISO13400-STACK

다운로드

개요

Simma Software DoIP(Diagnostics over IP) 스택은 ISO 13400 프로토콜의 모든 필수 기능을 구현하므로 ISO-TP/CAN 등의 다른 프로토콜의 진단에서 매우 간편하게 이동할 수 있습니다. 이 스택은 장치 검색, 연결, 인증과 ECU 또는 진단 도구를 작동 및 실행하는 데 필요한 모든 서비스 요청/응답을 처리합니다. TCP/IP 계층과 UDS 계층 모두의 간단한 인터페이스를 제공하며, 업데이트 틱 외에 하드웨어 요구 사항이 없으므로 통합을 수월하게 만듭니다.

특징
  • ISO 13400 준수
  • MISRA C 규격 준수
  • ANSI C 소스 코드
  • RTOS 이용 여부와 관계없이 사용 가능
  • 8, 16, 32 또는 64비트 CPU에서 사용 가능
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Simma Software, Inc.의 사진

다운로드

드라이버 또는 라이브러리

ISO13400-DOIP-PROTOCOL-STACK — ISO 13400 (DoIP) Protocol Stack

지원되는 제품 및 하드웨어

ISO13400-DOIP-PROTOCOL-STACK — ISO 13400 (DoIP) Protocol Stack

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜: 2025. 7. 2

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 소프트웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 문의하십시오. Simma Software, Inc..

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.