SIMMA-3P-FLASHBOOTLOADER

SIMMA-3P-FLASHBOOTLOADER

다운로드

개요

다양한 차량용 통신 프로토콜 전반에 걸쳐 원활하고 안전하며 효율적인 펌웨어 업데이트를 제공하도록 설계된 Simma 소프트웨어의 플래시 부트로더로 차량 펌웨어 관리를 개선하세요. 이 부트로더는 UDS(통합 진단 서비스), LIN(로컬 상호 연결 네트워크), CAN-FD(유연한 데이터 속도), J1939 및 CANopen을 지원하도록 설계되었으며 탁월한 다기능성과 최신 차량용 네트워크와의 호환성을 제공합니다.

여러 TI 장치 제품군은 C2000™ 마이크로컨트롤러(MCU), MSP432™ MCU, Sitara™ MCU 및 MSPM0 MCU를 비롯한 Simma 소프트웨어의 플래시 부트로더를 지원합니다.

특징
  • 멀티 프로토콜 지원: UDS, LIN, CAN-FD, J1939 및 CANopen을 기본적으로 지원하는 Simma 소프트웨어의 플래시 부트로더는 모든 차량 통신 요구 사항을 충족할 수 있는 원스톱 솔루션으로, 여러 네트워크 아키텍처 전반에 걸쳐 광범위한 호환성을 보장합니다    
  • 효율적인 펌웨어 관리: 안정적이고 빠른 펌웨어 업데이트를 가능하게 하여 최소한의 다운타임과 차량용 ECU(제어 장치), 센서 및 기타 임베디드 장치를 위한 향상된 성능을 보장합니다.    
  • 고급 보안 기능: 보안 인증 및 암호화를 비롯한 첨단 보안 조치를 통합하여 무단 액세스를 보호하고 펌웨어 업데이트의 무결성을 보장합니다.    
  • 유연한 통합: 모듈식 아키텍처로 설계된 부트로더는 기존 차량용 및 산업용 자동화 시스템에 손쉽게 통합할 수 있어 특정 프로젝트 요구 사항을 충족하는 사용자 지정 옵션을 제공합니다.    
  • 강력한 오류 복구: 실패한 업데이트로부터 복구하는 페일 세이프 메커니즘을 갖추고 있어 시스템의 무결성을 보장하고 업데이트 프로세스 중에 장치가 중단될 위험을 줄여줍니다.    
     
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Simma Software, Inc.의 사진

다운로드

드라이버 또는 라이브러리

SIMMA-FLASHBOOTLOADER — J1939 및 UDS 플래시 부트로더

지원되는 제품 및 하드웨어

SIMMA-FLASHBOOTLOADER — J1939 및 UDS 플래시 부트로더

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜: 2026. 3. 16

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
LP-MSPM0G3507 — 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU용 MSPM0G3507 LaunchPad™ 개발 키트 LP-MSPM0L1306 — 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU용 MSPM0L1306 LaunchPad™ 개발 키트

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 소프트웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 문의하십시오. Simma Software, Inc..

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.