SIMMA-3P-CANOPEN

SIMMA-3P-CANOPEN

다운로드

개요

TI의 최첨단 CANopen 프로토콜 스택을 사용하여 임베디드 시스템의 잠재력을 최대한 발휘하십시오. 원활한 통합과 높은 안정성을 위해 설계된 이 소프트웨어 스택은 애플리케이션에서 CANopen 통신 프로토콜을 구현하려는 개발자와 엔지니어에게 완벽한 솔루션입니다.

여러 TI 장치 제품군은 C2000™ 마이크로컨트롤러(MCU), MSP432™ MCU, Sitara™ MCU 및 MSPM0 MCU를 비롯한 Simma 소프트웨어의 플래시 부트로더를 지원합니다.

특징
  • 포괄적인 커버리지: CANopen 표준(CiA 301 및 CIA 302)의 전체 범위를 지원하여 다양한 CANopen 장치 및 네트워크와 호환됩니다.    
  • 모듈식 설계: 프로토콜 스택은 모듈식 아키텍처로 설계되어 손쉬운 사용자 지정과 확장성을 지원합니다.    
  • 고성능: 효율성을 위해 최적화된 CANopen 스택은 CPU 로드 및 메모리 사용량을 최소화하여 리소스가 제한된 임베디드 시스템에서도 탁월한 성능을 제공합니다.    
  • 손쉬운 통합: 사용하기 쉬운 API와 자세한 문서가 함께 제공되므로 기존 프로젝트에 손쉽게 통합할 수 있어 개발 시간을 단축하고 시장 출시 시기를 앞당길 수 있습니다.  전체 ANSI C 소스 코드가 제공됩니다.    
  • 멀티 플랫폼 지원: 이 스택은 플랫폼 간에 호환되고 다양한 마이크로컨트롤러, RTOS 및 베어 메탈과 호환되도록 설계되어 제품 개발에 유연성을 보장합니다.    
  • 전문 지원 및 서비스: Simma Software의 전문 기술 지원, 교육 및 컨설팅 서비스를 활용하여 프로젝트를 처음부터 배포까지 성공적으로 진행할 수 있습니다.    
     
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Simma Software, Inc.의 사진

다운로드

지원 소프트웨어

SIMMA-CANOPEN — CANopen 프로토콜 스택

지원되는 제품 및 하드웨어

SIMMA-CANOPEN — CANopen 프로토콜 스택

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜: 2026. 3. 16

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
LP-MSPM0G3507 — 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU용 MSPM0G3507 LaunchPad™ 개발 키트

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 소프트웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 문의하십시오. Simma Software, Inc..

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.