TI는 이 소프트웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 문의하십시오. Simma Software, Inc..
SIMMA-3P-CAN-BUS-SOFTWARE
개요
Simma 소프트웨어의 CAN 및 CAN-FD 장치 드라이버는 탁월한 통신 효율과 짧은 지연 시간을 제공하도록 설계되었습니다. 하드웨어와 원활하게 통합되도록 설계된 이 드라이버는 CAN(컨트롤러 영역 네트워크) 및 CAN-FD(유연한 데이터 속도) 프로토콜 전반에서 신뢰할 수 있는 고속 통신이 필요한 애플리케이션을 위한 견고한 기반을 제공합니다.
여러 TI 장치 제품군은 C2000™ 마이크로컨트롤러(MCU), MSP432™ MCU, Sitara™ MCU 및 MSPM0을 비롯한 Simma 소프트웨어의 플래시 부트로더를 지원합니다.
특징
- 포괄적인 프로토콜 지원: CAN 2.0 및 CAN-FD 표준과 완벽하게 호환되는 TI의 장치 드라이버는 확장된 데이터 프레임 및 CAN-FD에서 제공하는 향상된 데이터 속도를 포함한 시스템이 최신 통신 기술을 활용할 수 있도록 합니다.
- 최적화된 성능: 지연 시간 최소화 및 처리량 극대화에 초점을 맞춘 TI의 드라이버는 탁월한 성능을 제공하여 실시간 데이터 전송 및 수신을 최대한 효율적으로 처리할 수 있습니다.
- 손쉬운 통합: 개발자를 염두에 두고 설계된 TI의 장치 드라이버는 간단한 API, 광범위한 문서 및 샘플 코드를 제공하여 기존 프로젝트에 빠르고 간편하게 통합할 수 있습니다. 전체 소스 코드가 제공됩니다.
- 전용 지원: 전문 기술 지원 팀에 문의하면 CAN/CAN-FD 통신 솔루션을 성공적으로 구현하고 유지 관리하는 데 필요한 지침과 지원을 받을 수 있습니다.
Simma Software, Inc.의 사진
다운로드
드라이버 또는 라이브러리
SIMMA-CAN-SOFTWARE — CAN 및 CAN-FP 장치 드라이버
SIMMA-CAN-SOFTWARE — CAN 및 CAN-FP 장치 드라이버
관련 설계 리소스
하드웨어 개발
평가 보드
지원 및 교육
비디오 시리즈
모든 비디오 보기동영상
고지 사항
위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.