PMP30595

PMP30595

설계 파일

개요

이 범용 벅 컨버터 레퍼런스 설계는 주파수 영역(네트워크 분석)의 소신호 분석과 시간 영역(과도 응답)의 대신호 간 관계를 보여주기 위해 초소형 온보드 전자 장치 부하와 함께 전압 모드 벅 컨버터를 제공합니다. 루프 대역폭은 20KHz+의 크로스오버 주파수를 가진 최대치로 설정되었습니다. 이 컨버터 설계를 대량 생산에서 사용할 때는 안전한 게인 여유를 두고 15KHz의 크로스오버 주파수에 보상 값을 사용하는 것이 좋습니다. 이 설계에서는 측정 장비의 보드 기능을 테스트하고 전력 무결성과 관련하여 드레인 지터(저조파 잡음)의 영향을 보여주기 위해 루프 대역폭이 모두 사용되었습니다.

특징
  • 안전상의 이유로 16V 미만의 매우 낮은 입력 전압
  • 비용 효율적인 12V 벽면 어댑터를 사용하기 위한 2.5mm 잭
  • 반사 리플(전도 방출) 감쇠 효과를 보여주는 입력 필터
  • RF 리플 감소(복사성 방출)를 효과를 보여주는 RC 스너버 회로
  • 효율성 측정을 위해 입력 및 출력에서 완전히 분리할 수 있는 부하 및 부하 제어
  • 모든 전압 및 파형에 액세스할 수 있는 다양한 테스트 포인트
출력 전압 옵션 PMP30595.1
입력 전압(최소)(V) 8
입력 전압(최대)(V) 16
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) 1
출력 전력(W) 5
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT095.PDF (1880 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRZA1.PDF (121 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRZA0.PDF (140 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRZA3.ZIP (808 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFD0.ZIP (59 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRZA2.PDF (699 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRZ99.PDF (136 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

TL750L — 150mA, 26V, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨트롤러

TPS40200 — 넓은 입력의 비동기형 벅 DC/DC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 드라이버

UCC27517A — 20V VDD, 4A/4A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and dual-input structure

데이터 시트: PDF | HTML
RTC(실시간 클록) 및 타이머

LMC555 — 저전력, 높은 정확도 및 3MHz의 Fmax를 지원하는 세계 최소형 555 타이머

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Universal buck converter reference design for educational purposes 2019. 3. 8

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상