PMP23475
제로 전류 감지를 지원하는 GaN 기반 5kW 2상 토템 폴 PFC 레퍼런스 설계
PMP23475
개요
이 레퍼런스 설계는 고밀도, 고효율 5kW PFC(역률 보정) 컨버터로, TI의 고성능 GaN(질화 갈륨) 전원 스위치를 사용해 구현했습니다. 120W/in3의 오픈 프레임 전력 밀도에서 피크 시스템 효율 99.2%를 달성합니다. 이 전력계는 최신형 ZCD(제로 전류 감지) 기반 제어 방식의 2상 토템 폴 PFC를 사용합니다. 새로운 제어 방식은 가변 주파수로 작동하며 모든 작동 조건에서 ZVS(제로 전압 스위칭)를 유지합니다. 제어는 TMS320F280039C 고성능 마이크로컨트롤러와 통합 ZCD 감지 기능을 갖춘 LMG3527R030 GaN FET(전계 효과 트랜지스터)로 구현합니다. 컨버터의 작동 주파수 범위는 약 100kHz~800kHz입니다.
특징
- 99.2% 효율
- 위상 삭감
- 5kW
- 전력 밀도: 120 W/in3
- 홀드업 없이 밀도: 180 W/in3
| 출력 전압 옵션 | PMP23475.1 |
|---|---|
| 입력 전압(최소)(V) | 180 |
| 입력 전압(최대)(V) | 265 |
| Vout(공칭값) (V) | 400 |
| Iout(최대)(A) | 12.5 |
| 출력 전력(W) | 5000 |
| 절연/비절연 | Non-Isolated |
| 입력 유형 | AC |
| 토폴로지 | Boost- PFC |
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDT415.PDF (812 KB)
효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과
TIDMDY1.ZIP (687 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
실시간 디지털 전원 MCU
TMS320F280039C — C2000™ 32비트 MCU 120MHz 384kB 플래시, FPU, CLA, CLB, AES 및 CAN-FD를 지원하는 TMU
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 테스트 보고서 | GaN-Based 5kW Two-Phase Totem-Pole PFC Reference Design with Zero Current Detection | PDF | HTML | 2025. 3. 6 |