PMP23470
48V 시스템용 750kHz 플라이백 컨버터 레퍼런스 설계
PMP23470
개요
이 레퍼런스 설계는 48V 입력 및 24V/0.7A 출력을 지원하는 절연 고주파(750kHz) 플라이백 컨버터입니다. LM51561은 플라이백 컨버터를 제어하며 피드백 절연에 ISOM8110 옵토 에뮬레이터가 사용됩니다.
특징
- 750kHz 스위칭 주파수
- ISOM8110 옵토 에뮬레이터 피드백 절연
- 광대역으로 과도 성능 향상
- 옵토커플러 대비 높은 안정성
- 산업용, PoE(Power over Ethernet) 및 텔레콤 애플리케이션을 위한 48V 입력
| 출력 전압 옵션 | PMP23470.1 |
|---|---|
| 입력 전압(최소)(V) | 42 |
| 입력 전압(최대)(V) | 57 |
| Vout(공칭값) (V) | 24 |
| Iout(최대)(A) | .7 |
| 출력 전력(W) | 16.8 |
| 절연/비절연 | Isolated |
| 입력 유형 | DC |
| 토폴로지 | Flyback- DCM^Flyback- Non Sync |
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDT396.PDF (1801 KB)
효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과
TIDMD13.PDF (399 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 테스트 보고서 | 750kHz Isolated Flyback Converter (24V, 0.7A) with Opto-emulator Reference Design | PDF | HTML | 2024. 6. 13 |