OPTECKS-3P-SPARKNIR
개요
The SPARK NIR telecentric optical engine is designed for the 0.65” digital micro-mirror devices with 16:9 aspect ratio such as the DLP650LNIR. All optical components have a high-quality anti-reflection (AR) coating within 600 - 1050 nm spectrum. The SPARK optical engine has the capability of interchangeable projection lens that allows for the use of any f-mount camera lens available in the market. The SPARK optical engine includes powerful homogenizer for improved uniformity when used in laser applications.
특징
- Interchangeable f-mount projection lens
- 600 - 1050 nm near-infrared (NIR) wavelengths
- Compatible with Optecks DLP650LNIR EVM
- Powerful homogenizer for laser applications
- LED, fiber optic, or fiber light guide cables mounting capabilities
- High power light or laser
Optecks, LLC의 사진
주문 및 개발 시작
광학 모듈
OPTECKS-3P-SPARKNIR — SPARK NIR Telecentric DLP650NIR Optical Engine
OPTECKS-3P-SPARKNIR — SPARK NIR Telecentric DLP650NIR Optical Engine
관련 설계 리소스
하드웨어 개발
평가 보드
지원 및 교육
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Optecks, LLC에 문의하십시오.
비디오 시리즈
모든 비디오 보기동영상
고지 사항
위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.