MCW-3P-SUPPORT-AM273

MCW-3P-SUPPORT-AM273

개요

MulticoreWare (MCW), a member of the TI design network, provides end-to-end embedded software, radar signal processing, and software pipeline optimization for the TI AM273x SoC. MCW has delivered complete radar data paths on TI platforms, including DDMA-based range, azimuth, Doppler, and elevation processing with point cloud generation, plus SPI-based master/slave control and custom multi-core IPC. MCW specializes in C6x and C7™ DSP optimization across TI platforms and HWA integration.

MCW develops radar applications from scratch, including vital sign detection, people detection, counting, and perception software optimization for ADAS, in-cabin, and lightweight mobility applications. MCW also offers custom hardware and antenna design on TI SoCs, board bring-up, and Broadcom PHY, SPI, and I2C driver development.

TI and MCW have deployed solutions in production today, including a cascade radar pipeline on the AM273x and optimized C7x AI libraries that power real-time sensing and edge AI.

특징
  • Cascaded Radar Software Support
  • C66x DSP Software Porting & Optimization
  • On-chip DSP optimized ML Inference / EdgeAI
  • Embedded Software Services (Device Drivers, Firmware)
  • Sensor Fusion & Object Detection, Tracking
오디오 및 레이더 DSP SoC
AM2732 — C66x DSP, 3.5625MB SRAM 및 최대 400MHz의 보안을 지원하는 듀얼 코어 Arm® Cortex-R5F 기반 MCU AM2732-Q1 — C66x DSP, 이더넷, 안전, 보안을 갖춘 최대 400MHz의 오토모티브 듀얼 코어 Arm® Cortex-R5F MCU
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Multicoreware Inc.의 사진

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Multicoreware Inc.에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.