MATHW-3P-AM26X-EC
개요
TI는 다양한 AM26x 장치 및 평가 보드를 위한 모델 기반 설계 워크플로를 제공합니다.
AM26x controlCARD 및 LaunchPad 보드용 Embedded Coder® 지원 패키지를 사용하면 Simulink® 모델을 사용하여 AM26x 장치에서 알고리즘을 자동으로 빌드, 로드 및 실행할 수 있습니다. Simulink에서 모델을 설계하고, 임베디드 코더를 사용하여 코드를 생성하고, 수동 프로그래밍을 사용하지 않고 실시간 제어 애플리케이션용으로 설계된 AM263x, AM263Px, AM261x 하드웨어 플랫폼에서 실행 파일을 실행합니다. 모델 기반 설계에 대해 업계에서 입증된 기술을 적용하여 시뮬레이션하는 동안 알고리즘이 제대로 작동하는지 확인한 다음 자동 코드 생성을 사용하여 알고리즘을 AM26X 플랫폼에서 독립 실행형 애플리케이션으로 구현합니다.
특징
- ADC, DAC, CMPSS, EPWM, ECAP, EQEP, SDFM, GPIO, UART, MCAN, SPI, HWI 등 AM263x, AM263Px, AM261x I/O에 연결되는 Simulink 블록 라이브러리
- 자동화된 빌드, 배포 및 실행을 사용하여 온칩 알고리즘의 신속한 프로토타입 제작
- 특정 하드웨어(ControlCard 및 LaunchPad), 스케줄러(베어메탈 스케줄러), FreeRTOS 및 컴파일러에 대한 기본 지원 제공
- 실행 프로파일링 기능을 포함한 PIL(Processor-in-the-Loop) 지원
- 외부 모드(직렬 기반의 XCP, CAN을 통한 XCP)를 사용한 실시간 매개 변수 튜닝 및 로깅
MathWorks, Inc.의 사진
다운로드
지원 소프트웨어
AM26X-EC-SUPPORT-PACKAGE — Embedded Coder Hardware Support Packaged for TI AM26x MCUs
AM26X-EC-SUPPORT-PACKAGE — Embedded Coder Hardware Support Packaged for TI AM26x MCUs
지원 소프트웨어
AM26X-EMBEDDED-CODER — Embedded Coder
AM26X-EMBEDDED-CODER — Embedded Coder
지원 소프트웨어
AM26X-MATLAB — MATLAB
AM26X-MATLAB — MATLAB
지원 소프트웨어
AM26X-MOTOR-CONTROL-BLOCKSET — Motor Control Blockset
AM26X-MOTOR-CONTROL-BLOCKSET — Motor Control Blockset
지원 소프트웨어
AM26X-SIMULINK — Simulink
AM26X-SIMULINK — Simulink
지원 및 교육
TI는 이 소프트웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 문의하십시오. MathWorks, Inc..
비디오 시리즈
모든 비디오 보기동영상
고지 사항
위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.