LP5900TL-2.8EV

LP5900TL-2.8EV

지금 주문하기

개요

The LP5900 is a linear regulator capable of supplying 150 mA output current. Designed to meet the requirements of RF/Analog circuits, the LP5900 device provides low noise, high PSRR, low quiescent current, and low line transient response figures. Using new innovative design techniques the LP5900 offers class-leading device noise performance without a noise bypass capacitor. The device is designed to work with 0.47 microF input and output ceramic capacitors. (No Bypass Capacitor is required). The device is available in micro SMD package and LLP package. This device is available with 1.5V, 1.8V, 2.0V, 2.2V, 2.5V, 2.7V, 2.8V, 3.0V, and 3.3V outputs. This evaluation board is designed to enable the evaluation of the LP5900 Voltage Regulator. each board is assembled and tested in the factory. This evaluation board has the microSMD-4 bump package mounted.

특징
  • Stable with 0.47 microF Ceramic Input and Output Capaciors
  • No Noise Bypass Capacitor Required
  • Logic Controlled Enable
  • Thermal-overload and short-circuit protection
  • -40°C to +125°C junction temperature range for operation

Key Specification

  • Input voltage Range: 2.5V to 5.5V
  • Output voltage range: 1.5V to 3.3V
  • Output current: 100mA
  • Low output voltage noise: 6.5 microVRMS
  • PSRR: 85 dB at 1 kHz
  • Output voltage tolerance: plus or minus 2%
  • Virtually zero IQ (enabled): 1 microA
  • Very low IQ (enabled): 25 microA
  • Start-up time: 150 micros
  • Low dropout: 80 mV typ.

Applications

  • Cellular phones
  • PDA Handsets
  • Wireless LAN devices
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
LP5900 — 150mA, 저잡음, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LP5900TL-2.8EV — Ultra Low Noise, 150mA Linear Regulator for RF Analog Circuits Requires No Bypass Capacitor

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LP5900TL-2.8EV — Ultra Low Noise, 150mA Linear Regulator for RF Analog Circuits Requires No Bypass Capacitor

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1396 LP5900 DSBGA Evaluation Board Information (Rev. C) 2013. 4. 29
인증서 LP5900TL-2.8EV EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상