LM3671TL-1.8EV

LM3671TL-1.8EV

지금 주문하기

개요

The LM3671 evaluation board is a working demonstration of a step down DC-DC converter. The application note contains information about the evaluation board. The LM3671 step-down DC-DC converter is optimized for powering ultra-low voltage circuits from a single Li-Ion cell or 3 cell NiMH/NiCd batteries. It provides up to 600 mA load current, over an input voltage range from 2.8V to 5.5V. There are several different fixed voltage output options available as well as an adjustable output voltage version. This device offers superior features and performance for mobile phones and similar portable applications with complex power management systems.

특징
  • 16 microA typical quiescent current
  • 600 mA maximum load capability
  • 2 MHz PWM fixed switching frequency (typ)
  • Automatic PFM/PWM mode switching
  • Available in fixed output voltages as well as an adjustable version
  • SOT23-5 package
  • Internal synchronous rectification for high efficiency
  • Internal soft start
  • 0.01 microA typical shutdown current
  • Operates from a single Li-Ion cell or 3 cell NiMH/NiCd batteries
  • Only three tiny surface-mount external components required (one inductor, two ceramic capaitors)
  • Current overload protection

Applications

  • Mobile phones
  • PDAs
  • MP3 players
  • W-LAN
  • Portable Instruments
  • Digital still cameras
  • Portable Hard disk Drives

 

DC/DC 컨버터
LM3671 — 2MHz, 600mA 스텝다운 DC-DC 컨버터 LM3671-Q1 — 2MHz, 600mA 스텝다운 DC-DC 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM3671TL-1.8EV — 2MHz, 600mA Step-Down DC-DC Converter in SOT23-5 and 5-Bump Micro SMD

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM3671TL-1.8EV — 2MHz, 600mA Step-Down DC-DC Converter in SOT23-5 and 5-Bump Micro SMD

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1395 LM3671 Evaluation Board (Rev. F) 2013. 4. 30
인증서 LM3671TL-1.8EV EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상