BQ41Z90-FW

BQ41Z90-FW

다운로드

다운로드

펌웨어

BQ41Z90-FW — BQ41Z90 device firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
배터리 연료 게이지
BQ41Z90 — 3-16 시리즈 리튬 이온 고집적 배터리 연료 게이지, 모니터 및 보호기
다운로드 옵션

BQ41Z90-FW — BQ41Z90 device firmware

close
최신 버전
버전: 0.05.13
출시 날짜: 2026. 10. 21
lock = 수출 승인 필요(1분)
제품
배터리 연료 게이지
BQ41Z90 — 3-16 시리즈 리튬 이온 고집적 배터리 연료 게이지, 모니터 및 보호기

출시 정보

BQ41Z90-FW is a firmware-only release that can be flashed onto any existing BQ41Z90 hardware. The firmware incorporates the patented Dynamic Impedance Track™ technology to create a pack-based solution that provides a rich array of features for gas gauging, protection, and authentication for 2 to 16 series cell Li-ion, LiFePO 4, Li-polymer, and NiMH battery packs.

Using its integrated high-performance analog peripherals, the BQ41Z90-FW firmware measures and maintains an accurate record of available capacity, voltage, current, temperature, and other critical parameters in Li-ion, LiFePO 4, Li-polymer, and NiMH batteries and reports this information to the system host controller over an SMBus v3.2 compatible interface. SHA-1, SHA-256, and ECC authentication, with secure memory for authentication keys, enables identification of genuine battery packs.

Features

The BQ41Z90-FW firmware is usable on any previous version of the BQ41Z90 hardware

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상