ALPHA-3P-ADM-VA601-SPACE-AMD

ALPHA-3P-ADM-VA601-SPACE-AMD

지금 주문하기

개요

AMD-Xilinx®® Versal AI Core XQRVC1902 적응형 SoC/FPGA를 강조하는 6U VPX 폼 팩터입니다. ADM-VA600은 FMC+ 커넥터 1개, DDR4 DRAM 및 시스템 모니터링 기능을 갖춘 모듈식 보드 설계입니다. 대부분의 구성 요소는 방사능 내성 전원 관리, 인터페이스, 클로킹 및 임베디드 프로세싱(-SEP) 장치입니다.

AC/DC 컨트롤러
TPS7H5005-SEP — 동기 정류를 지원하는 내방사선, 2MHz, 듀얼 출력 PWM 컨트롤러

 

CAN 트랜시버
SN55HVD233-SEP — 대기 모드를 지원하는 방사능 저항, 3.3V CAN 트랜시버

 

DC/DC 컨버터
TPS7H4003-SEP — 내방사선, 3V~7V 18A 동기 스텝다운 컨버터 TPS7H4010-SEP — 방사능 저항, 3.5V~32V 입력, 6A 동기 스텝다운 컨버터

 

DDR 메모리 전원 IC
TPS7H3302-SEP — 방사선 내성, 2.3V~3.5V 입력, 3A 싱크 및 소스 DDR 종단 LDO 레귤레이터

 

공급 전압 통제기
TL7700-SEP — 방사능 내성, 40V 조정 가능한 전압 통제기

 

디지털 온도 센서
TMP9R01-SEP — 방사선 내성, SEP, 고정밀 원격 및 로컬 온도 센서

 

부하 스위치
TPS7H2221-SEP — 내방사선, 1.6V~5.5V 입력 1.25A 로드 스위치

 

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS73801-SEP — 방사능 저항, 2.2V~20V 입력, 1A 조정 가능 LDO 레귤레이터 TPS7H1111-SEP — 방사능 내성, 1.5A, 초저잡음, 초고 PSRR RF LDO 레귤레이터

 

전압 변환기
SN54SLC8T245-SEP — 내방사선, 8비트 0.65V~3.3V, 방향 제어 레벨 트랜스레이터

 

클록 지터 클리너
LMK04832-SEP — 내방사선, 30krad, 초저 잡음, 3.2GHz 15 출력 JESD204C 클록 지터 클리너

 

하프 브리지 드라이버
TPS7H6023-SP — 방사능 저항, QML-V, 22V 하프 브리지 GaN 게이트 드라이버 TPS7H6025-SEP — 방사선 내성, 22V 하프 브리지 GaN 게이트 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Alpha Data Parallel Systems Ltd.의 사진

주문 및 개발 시작

평가 보드

ALPHA-3P-ADM-VA601-SPACE-AMD — AMD Versal 코어 XQRVC1902 ACAP 및 TI 방사선 내성 제품을 사용하는 Alpha Data ADM-VA601 키트

지원되는 제품 및 하드웨어

ALPHA-3P-ADM-VA601-SPACE-AMD — AMD Versal 코어 XQRVC1902 ACAP 및 TI 방사선 내성 제품을 사용하는 Alpha Data ADM-VA601 키트

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
선택 가이드 TI Space Products (Rev. L) 2026. 3. 27
백서 Powering a New Era of High-Performance Space-Grade Xilinx FPGAs PDF | HTML 2021. 3. 29

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Alpha Data Parallel Systems Ltd.에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.