バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
UCC5710X-CALC
UCC5710x 回路図レビューテンプレート
バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2025/09/17
製品
ローサイド ドライバ
UCC57102
—
Single-channel 30V VDD, 3A/3A low-side driver with DESAT protection and 12V UVLO
UCC57102-Q1
—
Automotive single-channel 30V VDD, 3A/3A low-side driver with DESAT protection and 12V UVLO
UCC57102Z
—
Single-channel 30V VDD, 3A/3A low-side driver with DESAT protection, mute, and 12V UVLO
UCC57102Z-Q1
—
Automotive single-channel 30V VDD, 3A/3A low-side driver with DESAT protection, mute, and 12V UVLO
UCC57108
—
DESAT 保護機能と 8V UVLO 搭載、シングル チャネル、30V VDD、3A/3A ローサイド ドライバ
UCC57108-Q1
—
Automotive single-channel 30V VDD, 3A/3A low-side driver with DESAT protection and 8V UVLO
This resource is a new resource which serves to give component recommendations for the UCC5710X family of devices.