バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

UCC38050-CALC

UCC38050 MathCad tool

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 1.00.00.0C
リリース日: 2024/09/17

Mathcad design tool

SHA-256 チェックサム
製品
AC/DC controllers
UCC28050 15.6V/9.7V UVLO 搭載、IEC61000-3-2 準拠、–40℃ ~ 105°C、臨界モード PFC コントローラ UCC28051 12.5V/9.7V UVLO 搭載、IEC61000-3-2 準拠、-40℃ ~ 105℃、臨界モード PFC コントローラ UCC38050 15.6V/9.7V UVLO 搭載、IEC61000-3-2 準拠、-40℃ ~ 85℃、遷移モード PFC コントローラ UCC38051 12.5V/9.7V UVLO 搭載、IEC61000-3-2 準拠、0℃ ~ 70℃、臨界モード PFC コントローラ

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc018 or www.ti.com/lit/xx/slvc018b/slvc018b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC018. Please update any bookmarks accordingly.