バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

TPS54620DESIGN-CALC

TPS54620 and TPS54XXX Current-Mode Step-Down Converter Design Calculator

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0E
リリース日: 2020/10/14
製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54218 2.95V ~ 6V 入力、2A、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ TPS54318 2.95V ~ 6V 入力、3A、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ TPS54319 3mm 角 QFN パッケージ封止、2.95V ~ 6V 入力、3A、2MHz、SWIFT™ 同期整流降圧コンバータ TPS54320 4.5V ~ 17V 入力、3A、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ TPS54418 2.95V ~ 6V 入力、4A、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ TPS54521 17V 入力、5A 同期整流降圧コンバータ TPS54618 2.95V ~ 6V 入力、6A、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ TPS54620 4.5V ~ 17V、6A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ TPS54622 ヒカップ電流制限機能搭載、4.5V ~ 17V、6A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ TPS54821 ヒカップ電流制限機能搭載、4.5V ~ 17V、8A 同期整流降圧コンバータ TPS56921 VID 制御機能搭載、4.5V ~ 17V、9A 同期整流降圧コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS54418EVM-375 TPS54418、3.3V 入力、1.8V 出力、4A SWIFT™ コンバータ評価モジュール TPS54620EVM-374 TPS54620、8V ~ 17V、6A SWIFT™ コンバータ評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc219 or www.ti.com/lit/xx/slvc219e/slvc219e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC219. Please update any bookmarks accordingly.