バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

TIDA-010264-MSPM0G3507-FW

TIDA-010264:MSPM0G3507 向け、医療用アラームのリファレンス デザインのファームウェア

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 1.0
リリース日: 2024/07/15
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010264 — スーパーキャパシタ バックアップ搭載、マイコン ベースの医療用アラームのリファレンス デザイン

リリース情報

Version 1.0 firmware release for MCU based medical alarm with supercapacitor backup reference design

 

Design Features:

-Capability to play standard and custom alarms with 128 kB internal flash and external flash options

-12-bit adjustable frequency (48 kHz+) high-fidelity audio using integrated DAC

-Over three-minute backup alarm using supercap backup

-Three visual alarm LEDs with high, medium and low priorities

-49 mm diameter small form factor for space constrained medical applications