バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
SNVR521
LM51xx Schematic Review Template
バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2022/04/07
製品
ハーフ ブリッジ ドライバ
LM25101
—
8V UVLO 搭載、複数の TTL 入力、3A または 2A または 1A、ハーフブリッジ ゲート ドライバ
LM5100A
—
8V UVLO 搭載、複数の CMOS 入力、3A、100V ハーフブリッジ ゲート ドライバ
LM5100B
—
8V UVLO 搭載、複数の CMOS 入力、2A、100V ハーフブリッジ ゲート ドライバ
LM5100C
—
8V UVLO 搭載、複数の CMOS 入力、1A、100V ハーフブリッジ ゲート ドライバ
LM5101
—
高電圧、ハイサイドとローサイドに対応、ゲート ドライバ
LM5101A
—
8V UVLO 搭載、複数の TTL 入力、3A、100V ハーフブリッジ ゲート ドライバ
LM5101B
—
8V UVLO 搭載、複数の TTL 入力、2A、100V ハーフブリッジ ゲート ドライバ
LM5101C
—
8V UVLO 搭載、複数の TTL 入力、1A、100V ハーフブリッジ ゲート ドライバ
LM5102
—
8V UVLO とプログラマブル遅延機能搭載、2A、100V、ハーフブリッジ ゲート ドライバ
LM5104
—
8V UVLO と適応型遅延機能搭載、2A、100V、ハーフブリッジ ゲート ドライバ
LM5106
—
プログラマブル デッド タイム機能搭載、1.2A、1.8A、100V、ハーフブリッジ ゲート ドライバ
LM5107
—
8V UVLO 搭載、1.4A、100V、ハーフブリッジ ゲート ドライバ
LM5108
—
イネーブルとインターロック機能搭載、2.6A、110V ハーフブリッジ ゲート ドライバ
LM5109A
—
8V UVLO 搭載、1A、100V、ハーフブリッジ ゲート ドライバ
LM5109B
—
8V UVLO 搭載、高いノイズ耐性、1A、100V、ハーフブリッジ ゲート ドライバ
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvr521 or www.ti.com/lit/xx/snvr521/snvr521.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNVR521. Please update any bookmarks accordingly.