バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

SLUC263

Type III Compensation Calculation Tool

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0E
リリース日: 2021/08/02
製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS53311 Eco-Mode と平滑 PWM 搭載、2.9V ~ 6V 入力、3A、同期整流降圧コンバータ TPS53313 軽負荷効率重視の最適化済み、4.5V ~ 16V、6A 同期整流降圧コンバータ TPS53316 高効率、5A 降圧レギュレータ、スイッチャ内蔵 TPS56121 4.5V ~ 14V、15A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ TPS56221 4.5V ~ 14V、25A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
TPS40007 ソース / シンク、プリバイアス動作、2.25V ~ 5.5V、300kHz、同期整流降圧コントローラ TPS40009 ソース / シンク、プリバイアス動作、2.25V ~ 5.5V、600kHz、同期整流降圧コントローラ TPS40021 低入力電圧範囲向けに拡張済み (2.25V ~ 5.5V)、最大 1MHz の周波数、同期整流降圧コントローラ、ソース (供給) とシンク (吸い込み) TPS40040 少ないピン数、2.25 ~ 5.5V 入力、300kHz、同期整流降圧コントローラ TPS40041 少ないピン数、2.25 ~ 5.5V 入力、600kHz、同期整流降圧コントローラ TPS40055 ソース (供給) とシンク (吸い込み) 向け、広い入力範囲 (8V ~ 40V)、最大 1MHz の周波数、同期整流降圧コントローラ TPS40057 ソース (供給) とシンク (吸い込み) 向け、プリバイアス機能搭載、広い入力範囲 (8V ~ 40V)、最大 1MHz の周波数、同期整流降圧コントローラ TPS40075 電圧フィード フォワード機能搭載、4.5V ~ 28V、同期整流降圧コントローラ TPS40077 HTSSOP パッケージ封止、電圧フィード フォワード機能搭載、4.5V ~ 28V、同期整流降圧コントローラ TPS40101 高度なシーケンス機能と出力マージン設定機能搭載、4.5V ~ 18V、同期整流降圧コントローラ TPS40170 4.5V ~ 60V 広い入力範囲、同期整流 PWM 降圧コントローラ TPS40190 4.5V ~ 15V、20A 同期整流降圧コントローラ TPS40192 パワー グッド機能搭載、4.5V ~ 18V、20A、600kHz、同期整流降圧コントローラ TPS40193 パワー グッド機能搭載、4.5V ~ 18V、20A、300kHz、同期整流降圧コントローラ TPS40195 パワー グッド機能と同期機能搭載、4.5V ~ 20V、20A 同期整流降圧コントローラ TPS40200 ワイド入力電圧、非同期整流 降圧 DC/DC コントローラ TPS40303 FSS 搭載、3V ~ 20V、25A、300kHz、同期整流降圧コントローラ TPS40304 FSS 搭載、3V ~ 20V、25A、600kHz、同期整流降圧コントローラ TPS40305 FSS 搭載、3V ~ 20V、25A、1.2MHz、同期整流降圧コントローラ TPS40322 デュアル出力または二相同期整流降圧コントローラ TPS40400 遠隔測定機能搭載、PMBus™ 対応、3V ~ 20V、30A 同期整流降圧コンバータ TPS40422 PMBus 準拠、デュアル出力またはマルチフェーズ同期整流降圧型コントローラ TPS5130 LDO コントローラ搭載、4.5V ~ 28V、トリプル、同期整流降圧コントローラ

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc263 or www.ti.com/lit/xx/sluc263e/sluc263e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLUC263. Please update any bookmarks accordingly.